Guantes resistentes a cortes
Perfect Fit 18G W PU A1/A
Perfect Fit 18G W PU A1/A
Los guantes Perfect Fit de Honeywell están diseñados para ser ligeros, libres de fibra de vidrio y revestidos con poliuretano (PU) de diseño especial. Este recubrimiento de PU está diseñado con un bajo nivel de dimetilformamida (DMF) que protege a sus trabajadores a un mayor nivel.
Diseñamos los guantes Perfect Fit de Honeywell utilizando tecnologías avanzadas y características exclusivas.
Los guantes están diseñados para ayudar a los trabajadores a tener el mejor rendimiento además de una mayor comodidad, destreza, agarre y protección.
INDUSTRIAS: Automotriz, maquinaria y equipo, fabricación de metales, almacenaje y logística, fabricación, construcción y transporte
APLICACIONES: Manejo de objetos afilados, inspecciones de pintura y superficies, ensamblaje de chasis, montaje y desmontaje, mantenimiento, sujeción de componentes y partes
Empaque: paquete interior con 10 pares
Otros
- Recubierto
- RECUBRIMIENTO DE PU
- Ventajas
- TRANSPIRABILIDAD Y DESTREZA DEL RECUBRIMIENTO
- Resistencia al corte
- NIVEL DE RESISTENCIA AL CORTE DE A1 A A6
- Resistencia a la punción
- Con un rango de 2 a 4
- Color del revestimiento
- Los colores son rojo, amarillo, verde y azul
- Cobertura del recubrimiento
- PALMA PARA RECUBRIMIENTO DE PU Y PALMA DE 3/4 PARA CAUCHO NATURAL
- Estándares
- ANSI/ISEA 105:2016
- Color de revestimiento
- GRIS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES VERTICALES Y BLANCO PARA APLICACIONES AUTOMOTRICES VERTICALES
- Material de forro
- Fabricados de diferentes materiales, por ejemplo: NAILON, DYNEEMA, HPPE, BASALTO Y ACERO INOXIDABLE.
- Resistencia a la abrasión
- Con un rango de 3 a 6
Otros
- Recubierto
- RECUBRIMIENTO DE PU
- Ventajas
- TRANSPIRABILIDAD Y DESTREZA DEL RECUBRIMIENTO
- Resistencia al corte
- NIVEL DE RESISTENCIA AL CORTE DE A1 A A6
- Resistencia a la punción
- Con un rango de 2 a 4
- Color del revestimiento
- Los colores son rojo, amarillo, verde y azul
- Cobertura del recubrimiento
- PALMA PARA RECUBRIMIENTO DE PU Y PALMA DE 3/4 PARA CAUCHO NATURAL
- Estándares
- ANSI/ISEA 105:2016
- Color de revestimiento
- GRIS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES VERTICALES Y BLANCO PARA APLICACIONES AUTOMOTRICES VERTICALES
- Material de forro
- Fabricados de diferentes materiales, por ejemplo: NAILON, DYNEEMA, HPPE, BASALTO Y ACERO INOXIDABLE.
- Resistencia a la abrasión
- Con un rango de 3 a 6
- Recubierto : RECUBRIMIENTO DE PU
- Ventajas : TRANSPIRABILIDAD Y DESTREZA DEL RECUBRIMIENTO
- Resistencia al corte : NIVEL DE RESISTENCIA AL CORTE DE A1 A A6
- Resistencia a la punción : Con un rango de 2 a 4
- Color del revestimiento : Los colores son rojo, amarillo, verde y azul
- Cobertura del recubrimiento : PALMA PARA RECUBRIMIENTO DE PU Y PALMA DE 3/4 PARA CAUCHO NATURAL
- Estándares : ANSI/ISEA 105:2016
- Color de revestimiento : GRIS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES VERTICALES Y BLANCO PARA APLICACIONES AUTOMOTRICES VERTICALES
- Material de forro : Fabricados de diferentes materiales, por ejemplo: NAILON, DYNEEMA, HPPE, BASALTO Y ACERO INOXIDABLE.
- Resistencia a la abrasión : Con un rango de 3 a 6