Guantes desechables
Dedales de nitrilo North®
Dedales de nitrilo North®
- Dedales de caucho de nitrilo (bajo recuento de partículas) elimina la descarga estática dañina en muchas aplicaciones
- Los extraíbles muy bajos implican menos contaminación por iones reactivos
- Excelente tacto: grosor uniforme sin polvo: longitud 2 3/4': 3 mil: blanco
- Disponible en tallas Small a XLarge
Otros
- Duración
- 6.7
- Grosor del guante
- 3
- Construcción
- Sumergido
- Antiestático
- Sí
- Empaque
- 720 dediles por bolsa; 30 bolsas por caja
- Contenido en polvo
- Libre de polvo
- Material
- Nitrilo
- Estándares
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; norma OSHA -29 CFR 1915.157
- Estilo de puño
- Enrollado
Otros
- Duración
- 6.7
- Grosor del guante
- 3
- Construcción
- Sumergido
- Antiestático
- Sí
- Empaque
- 720 dediles por bolsa; 30 bolsas por caja
- Contenido en polvo
- Libre de polvo
- Material
- Nitrilo
- Estándares
- ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; norma OSHA -29 CFR 1915.157
- Estilo de puño
- Enrollado
- Construcción : Sumergido
- Antiestático : Sí
- Empaque : 720 dediles por bolsa; 30 bolsas por caja
- Contenido en polvo : Libre de polvo
- Material : Nitrilo
- Estándares : ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; ANSI/ISEA 105 - ASTM F1790-97; EN374; EN388; EN420; norma OSHA -29 CFR 1915.157
- Estilo de puño : Enrollado
- Duración : 6.7
- Grosor del guante : 3