Guantes desechables
Guantes desechables POWERCOAT®
Guantes desechables POWERCOAT®
Características y beneficios:
- Los guantes desechables ofrecen una excelente protección química y líquida.
- Como con cualquier guante resistente a productos químicos, asegúrese de consultar con su representante de ventas, técnico o de atención al cliente para asegurarse de elegir el mejor polímero para los peligros químicos.
Otros
- Material de la palma
- Nitrilo; neopreno; mezcla de látex
- Contenido en polvo
- Libre de polvo
- Tipo de guante
- Guantes desechables
- Patrón de agarre
- Acabado rugoso
- Cuidado y mantenimiento
- Los guantes Tri-Polymer no deben mantenerse bajo calor directo ni bajo la luz solar. Conservar en el embalaje original, conservar en un lugar fresco y seco. Los guantes son para uso limitado y no deben usarse repetidamente.
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Material
- Nitrilo; neopreno; mezcla de látex
- Estilo de puño
- Enrollado
Otros
- Material de la palma
- Nitrilo; neopreno; mezcla de látex
- Contenido en polvo
- Libre de polvo
- Tipo de guante
- Guantes desechables
- Patrón de agarre
- Acabado rugoso
- Cuidado y mantenimiento
- Los guantes Tri-Polymer no deben mantenerse bajo calor directo ni bajo la luz solar. Conservar en el embalaje original, conservar en un lugar fresco y seco. Los guantes son para uso limitado y no deben usarse repetidamente.
- Capacidad de reutilización
- Desechable
- Material
- Nitrilo; neopreno; mezcla de látex
- Estilo de puño
- Enrollado
- Material de la palma : Nitrilo; neopreno; mezcla de látex
- Contenido en polvo : Libre de polvo
- Tipo de guante : Guantes desechables
- Patrón de agarre : Acabado rugoso
- Cuidado y mantenimiento : Los guantes Tri-Polymer no deben mantenerse bajo calor directo ni bajo la luz solar. Conservar en el embalaje original, conservar en un lugar fresco y seco. Los guantes son para uso limitado y no deben usarse repetidamente.
- Capacidad de reutilización : Desechable
- Material : Nitrilo; neopreno; mezcla de látex
- Estilo de puño : Enrollado