Guantes de uso general
NorthFlex Light Task™ ESD
NorthFlex Light Task™ ESD
- Guantes conductores antiestáticos
- Revestimiento ligero de calibre 15 hecho de Thunderon a base de cobre con baja resistividad superficial de <4.0 x 104/sq cuando se prueba de conformidad con EN 1149
- Revestimiento de poliuretano en la palma y las yemas de los dedos
Otros
- Indicador de guantes
- 15
- Antiestático
- Sí
- Resistencia a la punción
- EN388
- Color del revestimiento
- Blanco
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Material
- Thunderon
- Patrón de agarre
- Acabado de arena
- Color de revestimiento
- Gris
- Material de la palma
- Poliuretano
- Estilo de puño
- Tejido
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Material de forro
- Thunderon a base de cobre
Otros
- Indicador de guantes
- 15
- Antiestático
- Sí
- Resistencia a la punción
- EN388
- Color del revestimiento
- Blanco
- Resistencia a la abrasión
- ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Material
- Thunderon
- Patrón de agarre
- Acabado de arena
- Color de revestimiento
- Gris
- Material de la palma
- Poliuretano
- Estilo de puño
- Tejido
- Estándares
- Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia al corte
- ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Material de forro
- Thunderon a base de cobre
- Antiestático : Sí
- Resistencia a la punción : EN388
- Color del revestimiento : Blanco
- Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05; EN388
- Material : Thunderon
- Patrón de agarre : Acabado de arena
- Color de revestimiento : Gris
- Material de la palma : Poliuretano
- Estilo de puño : Tejido
- Estándares : Norma OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05, ASTM F1790-97; EN388; EN420
- Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105-ASTM F1790-97; EN388
- Material de forro : Thunderon a base de cobre
- Indicador de guantes : 15