Guantes de uso general
NorthFlex Light Task Plus II™
NorthFlex Light Task Plus II™
Carcasa ligera de fibra resistente al corte de Dynemma: blanco con palma de poliuretano blanco y recubrimiento de la yema de los dedos: lo que proporciona un buen nivel de protección contra cortes y abrasión.
Otros
- Indicador de guantes
- 13
- Material de la palma
- Bipolímero
- Poliuretano
- Dyneema; Poliuretano
- Bipolímero
- Material
- Bipolímero
- Dyneema; poliuretano
- Dyneema; Poliuretano
- Bipolímero
- Resistencia a la abrasión
- EN388: 2003 Nivel 4
- Tipo de guante
- Guantes resistentes a cortes
- Color de revestimiento
- Blanco
- Negro
- Blanco
- Negro
- Material de forro
- Dyneema
- Calificación de destreza de los guantes
- Clase 4
- Estándares
- ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
- Patrón de agarre
- Palma completa; dedos
- Tipo de revestimiento
- Forro blanco sin costuras Dyneema
- Forro gris sin costuras Dyneema
- Forro gris sin costuras Dyneema
- Forro blanco sin costuras Dyneema
- Estilo de puño
- Tejido
Otros
- Indicador de guantes
- 13
- Material de la palma
- Bipolímero
- Poliuretano
- Dyneema; Poliuretano
- Bipolímero
- Material
- Bipolímero
- Dyneema; poliuretano
- Dyneema; Poliuretano
- Bipolímero
- Resistencia a la abrasión
- EN388: 2003 Nivel 4
- Tipo de guante
- Guantes resistentes a cortes
- Color de revestimiento
- Blanco
- Negro
- Blanco
- Negro
- Material de forro
- Dyneema
- Calificación de destreza de los guantes
- Clase 4
- Estándares
- ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
- Patrón de agarre
- Palma completa; dedos
- Tipo de revestimiento
- Forro blanco sin costuras Dyneema
- Forro gris sin costuras Dyneema
- Forro gris sin costuras Dyneema
- Forro blanco sin costuras Dyneema
- Estilo de puño
- Tejido
- Material de la palma : Bipolímero|Poliuretano|Dyneema; Poliuretano | Bipolímero
- Material : Bipolímero|Dyneema; poliuretano|Dyneema; Poliuretano | Bipolímero
- Resistencia a la abrasión : EN388: 2003 Nivel 4
- Tipo de guante : Guantes resistentes a cortes
- Color de revestimiento : Blanco | Negro|Blanco|Negro
- Material de forro : Dyneema
- Calificación de destreza de los guantes : Clase 4
- Estándares : ASTM D3389-05; ASTM F1790-97; EN388; EN420; OSHA 29 CFR 1915.157
- Patrón de agarre : Palma completa; dedos
- Tipo de revestimiento : Forro blanco sin costuras Dyneema | Forro gris sin costuras Dyneema|Forro gris sin costuras Dyneema|Forro blanco sin costuras Dyneema
- Estilo de puño : Tejido
- Indicador de guantes : 13