Guantes resistentes a cortes
Recubrimiento de nitrilo de microespuma Honeywell CoreShield™ 22-7513B
Mayor resistencia al corte, comodidad, facilidad de selección, rentabilidad. Todo en uno. Con Honeywell CoreShield™, tendrá protección de manos simplificada al alcance de su mano.
El sistema de marcado codificado por colores facilita la elección de los guantes que necesita para su aplicación, de acuerdo con la nueva norma europea EN 388:2016 y la norma estadounidense ANSI-105-2016. Elija por nivel de protección frente a cortes, agarre, destreza y ajuste.
Fácil de llevar
Uno de los guantes protectores de corte más ligeros del mercado, ayudan a evitar la fatiga de las manos de los trabajadores que necesitan llevarlos puestos todo el día.
Hilos amigables con la piel que reducen el riesgo de alergia para los usuarios. Los guantes CoreShield™ cuentan con la certificación STANDARD 100 de OEKO-TEX®.
Protección para manos y muñecas.
Pantalla táctil resistiva y capacitiva.
Es rentable al comprar
Refuerzo del pulgar.
El recubrimiento de alto rendimiento CoreShield™ tiene una tecnología de abrasión especial para un recubrimiento de durabilidad x2.
La lavabilidad del material del guante significa que incluso después de 5 ciclos de lavado, no hay cambios significativos en el rendimiento o el tamaño.
Los guantes CoreShield™ tienen una vida útil más larga, lo que a su vez se traduce en sustituciones menos frecuentes y un menor coste de propiedad. La compra de guantes CoreShield™ es una inversión.
El recubrimiento de nitrilo microespuma de alto rendimiento CoreShield™ proporciona una transpirabilidad de 360°, excelente rendimiento de agarre:
con recubrimiento resistente al agua y al aceite, resistencia a la abrasión, fatiga de las manos reducida y excelente destreza.
El material CoreShield™ Engineered Yarn Skin es agradable y cómodo para proteger el material resistente al corte Hilo más suave en contacto con la piel