https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Guantes

Guantes Junk Yard Dog

Guantes Junk Yard Dog

La serie de guantes Junk Yard Dog cuenta con fibra DuPont Kevlar y una palma de cuero de alta calidad.

Características y beneficios:
  • Construcción sin costuras de fibra de la marca KEVLAR que ofrece una excelente resistencia al corte y a la abrasión
  • La fibra KEVLAR no se degrada en temperaturas de hasta 400 °C (900 °F)
  • La palma de cuero de primera calidad proporciona una sólida resistencia a la abrasión y a las perforaciones, además de mayor durabilidad y mejor agarre en aplicaciones húmedas y aceitosas

Otros

  • Material de la palma
    • Cuero
  • Estilo de puño
    • tejido
  • Indicador de guantes
    • 0.07
  • Estilo de costura
    • Sin costuras
  • Material
    • Kevlar
  • Estándares
    • ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 6; EN 388 3

Otros

  • Material de la palma
    • Cuero
  • Estilo de puño
    • tejido
  • Indicador de guantes
    • 0.07
  • Estilo de costura
    • Sin costuras
  • Material
    • Kevlar
  • Estándares
    • ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 6; EN 388 3
  • Material de la palma : Cuero
  • Estilo de puño : tejido
  • Indicador de guantes : 0.07
  • Estilo de costura : Sin costuras
  • Material : Kevlar
  • Estándares : ANSI Nivel de corte 3; ANSI Nivel de abrasión 6; EN 388 3
Image
SKU
Description
alt
KV18A-100-50
guantes resistentes al corte Honeywell Junk Yard Dog® 7 Gauge Kevlar® con palma recubierta de piel