https://sps.honeywell.com/mx/es/search-results.html

Guantes

PowerCoat PVC KV660

PowerCoat PVC KV660

Guante de PVC de calidad para proteger en aplicaciones en las que las manos de los trabajadores se sumergen o salpican con líquidos y productos químicos peligrosos. El KV660 es un guante de 12 pulgadas con triple inmersión y un revestimiento de fibra Kevlar diseñado completamente para añadir protección contra cortes para mayor seguridad del trabajador.

Características y beneficios:
  • El forro de tejido 100% Kevlar sin costuras proporciona protección contra cortes y tajos.
  • Con triple inmersión: el guante de 12 pulgadas es más largo para proporcionar más protección a la muñeca y el antebrazo.
  • El recubrimiento de PVC resiste aceites, productos químicos y muchos ácidos y disolventes.
  • La flexibilidad reduce la fatiga de las manos y promueve una mayor productividad.
  • El forro sin costuras no deja costuras para frotar o rozar.
  • Flexible como el látex natural: pero con la resistencia del PVC a los productos químicos.
  • La alternativa ideal para trabajadores con alergias al látex.

Otros

  • Resistencia al corte
    • ANSI ASTM F1790-97 Nivel 2; EN388 Nivel 3
  • Color del revestimiento
    • Amarillo
  • Material de forro
    • Kevlar
  • Material
    • Kevlar
  • Color de revestimiento
    • Azul
  • Resistencia a la punción
    • EN388 Nivel 2
  • Patrón de agarre
    • Agarre rugoso
  • Estilo de puño
    • Tejido
  • Material de la palma
    • Kevlar
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4
  • Resistencia a la permeación química
    • EN374-3 Nivel
  • Estilo de costura
    • Sin costuras
  • Estándares
    • ANSI-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4; Nivel EN374-3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 2; EN388 Nivel 3; EN388 Nivel 2

Otros

  • Resistencia al corte
    • ANSI ASTM F1790-97 Nivel 2; EN388 Nivel 3
  • Color del revestimiento
    • Amarillo
  • Material de forro
    • Kevlar
  • Material
    • Kevlar
  • Color de revestimiento
    • Azul
  • Resistencia a la punción
    • EN388 Nivel 2
  • Patrón de agarre
    • Agarre rugoso
  • Estilo de puño
    • Tejido
  • Material de la palma
    • Kevlar
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4
  • Resistencia a la permeación química
    • EN374-3 Nivel
  • Estilo de costura
    • Sin costuras
  • Estándares
    • ANSI-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4; Nivel EN374-3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 2; EN388 Nivel 3; EN388 Nivel 2
  • Resistencia al corte : ANSI ASTM F1790-97 Nivel 2; EN388 Nivel 3
  • Color del revestimiento : Amarillo
  • Material de forro : Kevlar
  • Material : Kevlar
  • Color de revestimiento : Azul
  • Resistencia a la punción : EN388 Nivel 2
  • Patrón de agarre : Agarre rugoso
  • Estilo de puño : Tejido
  • Material de la palma : Kevlar
  • Resistencia a la abrasión : ANSI-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4
  • Resistencia a la permeación química : EN374-3 Nivel
  • Estilo de costura : Sin costuras
  • Estándares : ANSI-ASTM D3389-05; EN388 Nivel 4; Nivel EN374-3; ANSI ASTM F1790-97 Nivel 2; EN388 Nivel 3; EN388 Nivel 2
Image
SKU
Description
alt
KV660-M
Guante de PVC con soporte de triple inmersión
alt
KV660-XXL
Guante de PVC con soporte de triple inmersión
alt
KV660-XL
Guante de PVC con soporte de triple inmersión
alt
KV660-L
Guante de PVC con soporte de triple inmersión