/content/sps/mx/es/search-results.html

Guantes resistentes al calor

Grip N® Kevlar® Hot Mill

Grip N® Kevlar® Hot Mill

Resumen
Tejido sin costuras: diseño de guante dentro de guante: la capa externa de Kevlar y algodón y la capa interna de algodón/poliéster permiten una protección térmica de hasta 400 °F. Revestimiento de nitrilo 'N' en ambos lados del guante para mayor agarre en objetos húmedos o secos.

Características y beneficios:
  • Proporciona protección contra el calor intermitente hasta 400 °F
  • El revestimiento de nitrilo de la palma proporciona un agarre excelente y una vida útil más larga
  • El diseño de tejido permite que las manos respiren: a diferencia de los guantes de laminado en caliente cortados/cosidos
  • El diseño de dos guantes tiene un guante exterior hecho de Kevlar y algodón para una protección contra cortes y tajos: y un guante interior de algodón/poliéster para un mayor aislamiento
Especificaciones

Otros

  • Indicador de guantes
    • 10
  • Estilo de puño
    • Tejido
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
  • Resistencia al corte
    • ANSI/ISEA 105 Nivel 3; EN388 Nivel 5
  • Estándares
    • Estándar de OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388; EN420
  • Material
    • Algodón; poliéster
  • Tipo de guante
    • Guantes resistentes a cortes
  • Color de revestimiento
    • Óxido
  • Material de la palma
    • Algodón; poliéster

Otros

  • Indicador de guantes
    • 10
  • Estilo de puño
    • Tejido
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
  • Resistencia al corte
    • ANSI/ISEA 105 Nivel 3; EN388 Nivel 5
  • Estándares
    • Estándar de OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388; EN420
  • Material
    • Algodón; poliéster
  • Tipo de guante
    • Guantes resistentes a cortes
  • Color de revestimiento
    • Óxido
  • Material de la palma
    • Algodón; poliéster
  • Estilo de puño : Tejido
  • Resistencia a la abrasión : ANSI/ISEA 105-ASTM D3389-05
  • Resistencia al corte : ANSI/ISEA 105 Nivel 3; EN388 Nivel 5
  • Estándares : Estándar de OSHA - 29 CFR 1915.157; ANSI/ISEA 105 - ASTM D3389-05; EN388; EN420
  • Material : Algodón; poliéster
  • Tipo de guante : Guantes resistentes a cortes
  • Color de revestimiento : Óxido
  • Material de la palma : Algodón; poliéster
  • Indicador de guantes : 10
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
52/7457
7 Kevlar® y guante exterior de algodón y guante interior de algodón/poliéster N-pattern de nitrilo amarillo Rust
Image
SKU
Description
alt
52/7457
7 Kevlar® y guante exterior de algodón y guante interior de algodón/poliéster N-pattern de nitrilo amarillo Rust