/content/sps/mx/es/search-results.html

Guantes resistentes a impacto

Brazalete Honeywell Rig Dog™ con cierre de velcro y protección contra el frío 43-622BY

Guantes de alto impacto con mejor agarre del aceite y protección contra cortes ANSI A6 para entornos fríos

Resumen
Los trabajos duros requieren guantes duros. Los nuevos guantes Rig Dog están hechos para mantener a su equipo seguro y en control cuando se manipulan superficies aceitosas peligrosas. Proporcionan mayor protección contra impactos, cumplen la norma EN388:2016 y se han desarrollado para lograr el más alto nivel de protección contra impactos (nivel 3) de ANSI/ISEA 138 que se publicará en 2019. Las capas adicionales especiales proporcionan resistencia al nivel de corte ISO F, protegen contra las abrasiones y mejoran el agarre. Fabricados para ser altamente transpirables y reducir la fatiga de las manos, por lo que son cómodos de llevar durante turnos largos.
  • PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO DE USO RUDO: Material compuesto de TPR (hule termoplástico) reforzado, tecnología Honeywell Core Nest™, que mejora la absorción de energía en el dorso de la mano para proporcionar una mejor protección contra los impactos. La protección elevada de la yema de los dedos proporciona una mejor protección contra golpes en la yema de los dedos.
  • EXCELENTE AGARRE CON ACEITE Y PROTECCIÓN DE CORTE DE ALTO ELEVADO: los tejidos multicapa proporcionan un nivel de resistencia al corte EN ISO 388:2016, mayor agarre en seco y en seco, protección contra la abrasión de nivel 4 (una sola capa) para ayudar a los trabajadores a mantener la confianza y el control sobre los peligros aceitosos y agudos.
  • FLEXIBILIDAD Y CONFORT SUPERIOR: capacidad de secado rápido y control de la humedad para un mejor control del sudor para que los guantes sean más cómodos de llevar durante los turnos largos.
  • BAJA PERMEACIÓN DE ACEITE - Las costuras mínimas de la palma proporcionan una baja permeabilidad al aceite que ofrece comodidad y durabilidad.
  • INSERTO PARA INVIERNO: para entornos fríos. EN 511 contacto en frío 2
  • CIERRE DE BUCLE CON HORQUILLA: para ponerse y quitarse los guantes cómodamente para los diferentes tamaños de muñeca de las manos sin forzar la muñeca.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
43-622BY/10XL
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/11XXL
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/6XS
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/7S
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/8M
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/9L
Guantes de impacto Rig Dog
Image
SKU
Description
alt
43-622BY/10XL
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/11XXL
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/6XS
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/7S
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/8M
Guantes de impacto Rig Dog
alt
43-622BY/9L
Guantes de impacto Rig Dog