Guantes resistentes a impacto
Sistema de protección en frío Honeywell Rig Dog™
Guantes resistentes a impactos Honeywell Rig Dog™
Sabemos que su prioridad número 1 es mantener a sus trabajadores alejados del peligro. Las tres opciones de guantes Rig Dog™ Knitted y Dipped proporcionan la máxima protección, así como el agarre y destreza mejorados que su equipo necesita en minería, construcción, petróleo y gas y entornos logísticos.
Pero Rig Dog™ no solo ofrece seguridad. Los guantes tejido y de inmersión Rig Dog™ reducen el coste de propiedad. El tejido a máquina sin costuras permite una mejor destreza para manejar piezas pequeñas. Los guantes son cómodos de usar durante turnos largos en entornos difíciles.
.
- La forma elevada de los nudillos mejora la función de absorción de energía en el dorso de la mano para proporcionar una mejor protección contra impactos en los nudillos. Mayor protección contra golpes en la punta de los dedos para proporcionar mayor protección contra golpes en la punta de los dedos.
- Construcción tejida y sumergida para proporcionar resistencia al corte ANSI A4 (nivel D ISO).
- Recubrimiento de nitrilo con acabado arenoso sobre recubrimiento plano para un agarre extremo del aceite y resistencia a la abrasión de nivel 4.
- La opción de barrera resistente al agua ofrece protección y comodidad en aplicaciones húmedas. La opción de forro de invierno ofrece protección y comodidad en aplicaciones frías.
Otros
- Indicador de guantes
- 18
- Grosor del guante
- 18
- Con forro
- No
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Resistencia al corte
- A4/D
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Quimioterapia probada
- No
- Estándares
- EN388 4X42DP
- Color de revestimiento
- Negro
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Estilo de puño
- Muñeca de punto
- Cobertura del recubrimiento
- Completo
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Acabado de revestimiento
- Acabado arenoso
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Clasificación de resistencia al calor
- 1
- Tipo de muñeca
- Tejido
- Recubierto
- Sí
- Material de la palma
- Nitrilo
- Resistencia al impacto
- Sí
- Material
- Poliéster; HPPE
- Material del puño
- Nitrilo
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Incluye correa de nudillos
- No
- Ventajas
- Impacto, palma y dorso de la mano resistentes a cortes ANSI A4/ISO D; Calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento de nitrilo liso completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; una capa de aislamiento de polar en el interior para brindar protección contra el frío; muñeca de punto.
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Construcción
- Tejido
Otros
- Indicador de guantes
- 18
- Grosor del guante
- 18
- Con forro
- No
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Resistencia al corte
- A4/D
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Quimioterapia probada
- No
- Estándares
- EN388 4X42DP
- Color de revestimiento
- Negro
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Estilo de puño
- Muñeca de punto
- Cobertura del recubrimiento
- Completo
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Acabado de revestimiento
- Acabado arenoso
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Clasificación de resistencia al calor
- 1
- Tipo de muñeca
- Tejido
- Recubierto
- Sí
- Material de la palma
- Nitrilo
- Resistencia al impacto
- Sí
- Material
- Poliéster; HPPE
- Material del puño
- Nitrilo
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Incluye correa de nudillos
- No
- Ventajas
- Impacto, palma y dorso de la mano resistentes a cortes ANSI A4/ISO D; Calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento de nitrilo liso completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; una capa de aislamiento de polar en el interior para brindar protección contra el frío; muñeca de punto.
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Construcción
- Tejido
- Indicador de guantes : 18
- Grosor del guante : 18
- Con forro : No
- Tipo de protección : Corte e impacto
- Resistencia al corte : A4/D
- Capacidad de reutilización : Sí
- Quimioterapia probada : No
- Estándares : EN388 4X42DP
- Color de revestimiento : Negro
- Tipo de guante : Guante de impacto
- Estilo de puño : Muñeca de punto
- Cobertura del recubrimiento : Completo
- Características de la parte trasera : Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Acabado de revestimiento : Acabado arenoso
- Resistencia a la abrasión : 4
- Clasificación de resistencia al calor : 1
- Tipo de muñeca : Tejido
- Recubierto : Sí
- Material de la palma : Nitrilo
- Resistencia al impacto : Sí
- Material : Poliéster; HPPE
- Material del puño : Nitrilo
- Material de la parte trasera : Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Incluye correa de nudillos : No
- Ventajas : Impacto, palma y dorso de la mano resistentes a cortes ANSI A4/ISO D; Calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento de nitrilo liso completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; una capa de aislamiento de polar en el interior para brindar protección contra el frío; muñeca de punto.
- Cuidado y mantenimiento : El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Construcción : Tejido