Guantes resistentes a impacto
La empuñadura tejido Honeywell Rig Dog™ Plus
Guantes resistentes a impactos Honeywell Rig Dog™
Sabemos que su prioridad número 1 es mantener a sus trabajadores alejados del peligro. Las tres opciones de guantes Rig Dog™ Knitted y Dipped proporcionan la máxima protección, así como el agarre y destreza mejorados que su equipo necesita en minería, construcción, petróleo y gas y entornos logísticos.
Pero Rig Dog™ no solo ofrece seguridad. Los guantes tejido y de inmersión Rig Dog™ reducen el coste de propiedad. El tejido a máquina sin costuras permite una mejor destreza para manejar piezas pequeñas. Los guantes son cómodos de usar durante turnos largos en entornos difíciles.
.
- La forma elevada de los nudillos mejora la función de absorción de energía en el dorso de la mano para proporcionar una mejor protección contra impactos en los nudillos. Mayor protección contra golpes en la punta de los dedos para proporcionar mayor protección contra golpes en la punta de los dedos.
- Construcción tejida y sumergida para proporcionar resistencia al corte ANSI A4 (nivel D ISO).
- Recubrimiento de nitrilo con acabado arenoso sobre recubrimiento plano para un agarre extremo del aceite y resistencia a la abrasión de nivel 4.
Otros
- Indicador de guantes
- 13
- Grosor del guante
- 13
- Acabado de revestimiento
- Acabado arenoso
- Incluye correa de nudillos
- No
- Color de revestimiento
- Negro
- Cobertura del recubrimiento
- Palma
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Material de la palma
- Nitrilo
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Quimioterapia probada
- No
- Material del puño
- Nitrilo
- Estándares
- EN388 4X43DP
- Clasificación de resistencia al calor
- 1
- Tipo de muñeca
- Tejido
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Con forro
- No
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Resistencia al impacto
- Sí
- Resistencia al corte
- A4/D
- Recubierto
- Sí
- Material
- Poliéster; HPPE
- Construcción
- Tejido
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Ventajas
- Impacto, palma y dorso de la mano resistentes a cortes ANSI A4/ISO D; Calibre 13; fabricación de tejidos y por inmersión; palma de doble capa bañada: la primera capa es un recubrimiento de nitrilo suave y la segunda es un acabado arenoso para un rendimiento de agarre con aceite; con muñeca de punto
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Estilo de puño
- Muñeca de punto
Otros
- Indicador de guantes
- 13
- Grosor del guante
- 13
- Acabado de revestimiento
- Acabado arenoso
- Incluye correa de nudillos
- No
- Color de revestimiento
- Negro
- Cobertura del recubrimiento
- Palma
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Material de la palma
- Nitrilo
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Quimioterapia probada
- No
- Material del puño
- Nitrilo
- Estándares
- EN388 4X43DP
- Clasificación de resistencia al calor
- 1
- Tipo de muñeca
- Tejido
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Con forro
- No
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Resistencia al impacto
- Sí
- Resistencia al corte
- A4/D
- Recubierto
- Sí
- Material
- Poliéster; HPPE
- Construcción
- Tejido
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Ventajas
- Impacto, palma y dorso de la mano resistentes a cortes ANSI A4/ISO D; Calibre 13; fabricación de tejidos y por inmersión; palma de doble capa bañada: la primera capa es un recubrimiento de nitrilo suave y la segunda es un acabado arenoso para un rendimiento de agarre con aceite; con muñeca de punto
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Estilo de puño
- Muñeca de punto
- Indicador de guantes : 13
- Grosor del guante : 13
- Acabado de revestimiento : Acabado arenoso
- Incluye correa de nudillos : No
- Color de revestimiento : Negro
- Cobertura del recubrimiento : Palma
- Tipo de protección : Corte e impacto
- Material de la palma : Nitrilo
- Material de la parte trasera : Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Cuidado y mantenimiento : El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Quimioterapia probada : No
- Material del puño : Nitrilo
- Estándares : EN388 4X43DP
- Clasificación de resistencia al calor : 1
- Tipo de muñeca : Tejido
- Resistencia a la abrasión : 4
- Con forro : No
- Capacidad de reutilización : Sí
- Resistencia al impacto : Sí
- Resistencia al corte : A4/D
- Recubierto : Sí
- Material : Poliéster; HPPE
- Construcción : Tejido
- Características de la parte trasera : Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Ventajas : Impacto, palma y dorso de la mano resistentes a cortes ANSI A4/ISO D; Calibre 13; fabricación de tejidos y por inmersión; palma de doble capa bañada: la primera capa es un recubrimiento de nitrilo suave y la segunda es un acabado arenoso para un rendimiento de agarre con aceite; con muñeca de punto
- Tipo de guante : Guante de impacto
- Estilo de puño : Muñeca de punto