Guantes resistentes a impacto
Honeywell Rig Dog™ Resistente al agua
Guantes resistentes a impactos Honeywell Rig Dog™
Sabemos que su prioridad número 1 es mantener a sus trabajadores alejados del peligro. Las tres opciones de guantes Rig Dog™ Knitted y Dipped proporcionan la máxima protección, así como el agarre y destreza mejorados que su equipo necesita en minería, construcción, petróleo y gas y entornos logísticos.
Pero Rig Dog™ no solo ofrece seguridad. Los guantes tejido y de inmersión Rig Dog™ reducen el coste de propiedad. El tejido a máquina sin costuras permite una mejor destreza para manejar piezas pequeñas. Los guantes son cómodos de usar durante turnos largos en entornos difíciles.
.
- La forma elevada de los nudillos mejora la función de absorción de energía en el dorso de la mano para proporcionar una mejor protección contra impactos en los nudillos. Mayor protección contra golpes en la punta de los dedos para proporcionar mayor protección contra golpes en la punta de los dedos.
- Construcción tejida y sumergida para proporcionar resistencia al corte ANSI A4 (nivel D ISO).
- Recubrimiento de nitrilo con acabado arenoso sobre recubrimiento plano para un agarre extremo del aceite y resistencia a la abrasión de nivel 4.
- La opción de barrera resistente al agua ofrece protección y comodidad en aplicaciones húmedas.
Otros
- Grosor del guante
- 18
- Indicador de guantes
- 18
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Material de la palma
- Nitrilo
- Material
- Poliéster; HPPE
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Estilo de puño
- Muñeca de punto
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Acabado de revestimiento
- Acabado arenoso
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Con forro
- No
- Ventajas
- Impacto, ANSI A4/ISO D resistente a cortes en palma y dorso de la mano, calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento suave de nitrilo completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; muñeca de punto
- Recubierto
- Sí
- Material del puño
- Nitrilo
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Incluye correa de nudillos
- No
- Estándares
- EN388 4X41DP
- Color de revestimiento
- Negro
- Cobertura del recubrimiento
- Completo
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Construcción
- Tejido
- Clasificación de resistencia al calor
- 1
- Resistencia al impacto
- Sí
- Tipo de muñeca
- Tejido
- Resistencia al corte
- A4/D
- Quimioterapia probada
- No
Otros
- Grosor del guante
- 18
- Indicador de guantes
- 18
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Material de la palma
- Nitrilo
- Material
- Poliéster; HPPE
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Estilo de puño
- Muñeca de punto
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Acabado de revestimiento
- Acabado arenoso
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Con forro
- No
- Ventajas
- Impacto, ANSI A4/ISO D resistente a cortes en palma y dorso de la mano, calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento suave de nitrilo completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; muñeca de punto
- Recubierto
- Sí
- Material del puño
- Nitrilo
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Incluye correa de nudillos
- No
- Estándares
- EN388 4X41DP
- Color de revestimiento
- Negro
- Cobertura del recubrimiento
- Completo
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Construcción
- Tejido
- Clasificación de resistencia al calor
- 1
- Resistencia al impacto
- Sí
- Tipo de muñeca
- Tejido
- Resistencia al corte
- A4/D
- Quimioterapia probada
- No
- Grosor del guante : 18
- Indicador de guantes : 18
- Características de la parte trasera : Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Tipo de protección : Corte e impacto
- Material de la palma : Nitrilo
- Material : Poliéster; HPPE
- Capacidad de reutilización : Sí
- Estilo de puño : Muñeca de punto
- Cuidado y mantenimiento : El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Acabado de revestimiento : Acabado arenoso
- Tipo de guante : Guante de impacto
- Con forro : No
- Ventajas : Impacto, ANSI A4/ISO D resistente a cortes en palma y dorso de la mano, calibre 18; fabricación de tejidos y por inmersión; doble capa completamente sumergida: la primera capa es un recubrimiento suave de nitrilo completamente sumergido para resistencia al agua y la segunda capa es un acabado arenoso de nitrilo sumergido en palma para un rendimiento de agarre con aceite; muñeca de punto
- Recubierto : Sí
- Material del puño : Nitrilo
- Material de la parte trasera : Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Incluye correa de nudillos : No
- Estándares : EN388 4X41DP
- Color de revestimiento : Negro
- Cobertura del recubrimiento : Completo
- Resistencia a la abrasión : 4
- Construcción : Tejido
- Clasificación de resistencia al calor : 1
- Resistencia al impacto : Sí
- Tipo de muñeca : Tejido
- Resistencia al corte : A4/D
- Quimioterapia probada : No