Guantes resistentes a impacto
Valor de Honeywell Rig Dog™
Guantes resistentes a impactos Honeywell Rig Dog™
Sabemos que su prioridad número 1 es mantener a sus trabajadores alejados del peligro. Los guantes Rig Dog™ Value son la opción rentable para proporcionar la protección definitiva y el agarre mejorado que su equipo necesita ser
seguro y eficiente al manipular superficies secas o aceitosas en petróleo y gas, construcción, ferrocarriles, minería, e industria pesada.
Pero Rig Dog™ no solo ofrece seguridad. Estos guantes son duraderos y pueden absorber el sudor rápidamente y hacer que tu mano se sienta seca, por lo que son cómodos de llevar durante turnos largos en entornos difíciles. Todo esto ayuda a reducir los costes y evitar el tiempo de inactividad. Los guantes Rig Dog™ Value proporcionan un coste de propiedad reducido y evitan el tiempo de inactividad.
- La forma elevada de los nudillos mejora la función de absorción de energía en el dorso de la mano para proporcionar una mejor protección contra impactos en los nudillos. Mayor protección contra golpes en la punta de los dedos para proporcionar mayor protección contra golpes en la punta de los dedos.
- Construcción de corte y costura con tejidos multicapa para proporcionar resistencia al corte ANSI A3 (ISO nivel C), mejor agarre al aceite, agarre seco/húmedo, y resistencia a la abrasión de nivel 4.
- Ofertas de reducción del coste de propiedad en el campo de tiro de productos Rig Dog cortados y cosidos. Costura mínima en la palma para proporcionar una baja permeabilidad al aceite en la palma para una experiencia cómoda y duradera.
- El nivel de protección contra impactos 2 / P no está ranurado para permitir una gran flexibilidad y destreza. Tejido de secado rápido que absorbe la humedad para proporcionar control del sudor y comodidad durante todo el día. Protección reforzada de la entrepierna y durabilidad
Otros
- Acabado de revestimiento
- Suave
- Tipo de cierre
- Gancho y argolla
- Construcción
- Cortado y cosido
- Características del pulgar
- Protección reforzada de la entrepierna y durabilidad
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Resistencia al corte
- A3/C
- Recubierto
- Sí
- Material del puño
- Elastano
- Estándares
- EN388 4X32CP
- Estilo de puño
- Cierre de gancho y lazo
- Ventajas
- Guantes de alto impacto con mejor agarre al aceite y protección contra cortes ANSI A3/ISO C.
- Resistencia al impacto
- Sí
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Material de la palma
- Poliéster + PU
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Quimioterapia probada
- No
- Incluye correa de nudillos
- No
- Con forro
- No
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Material
- Poliéster; Spandex; TPR
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Color de revestimiento
- Negro
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Cobertura del recubrimiento
- Reverso
- Clasificación de resistencia al calor
- X
Otros
- Acabado de revestimiento
- Suave
- Tipo de cierre
- Gancho y argolla
- Construcción
- Cortado y cosido
- Características del pulgar
- Protección reforzada de la entrepierna y durabilidad
- Capacidad de reutilización
- Sí
- Resistencia al corte
- A3/C
- Recubierto
- Sí
- Material del puño
- Elastano
- Estándares
- EN388 4X32CP
- Estilo de puño
- Cierre de gancho y lazo
- Ventajas
- Guantes de alto impacto con mejor agarre al aceite y protección contra cortes ANSI A3/ISO C.
- Resistencia al impacto
- Sí
- Resistencia a la abrasión
- 4
- Material de la palma
- Poliéster + PU
- Características de la parte trasera
- Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Quimioterapia probada
- No
- Incluye correa de nudillos
- No
- Con forro
- No
- Tipo de protección
- Corte e impacto
- Material
- Poliéster; Spandex; TPR
- Cuidado y mantenimiento
- El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Color de revestimiento
- Negro
- Tipo de guante
- Guante de impacto
- Material de la parte trasera
- Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Cobertura del recubrimiento
- Reverso
- Clasificación de resistencia al calor
- X
- Acabado de revestimiento : Suave
- Tipo de cierre : Gancho y argolla
- Construcción : Cortado y cosido
- Características del pulgar : Protección reforzada de la entrepierna y durabilidad
- Capacidad de reutilización : Sí
- Resistencia al corte : A3/C
- Recubierto : Sí
- Material del puño : Elastano
- Estándares : EN388 4X32CP
- Estilo de puño : Cierre de gancho y lazo
- Ventajas : Guantes de alto impacto con mejor agarre al aceite y protección contra cortes ANSI A3/ISO C.
- Resistencia al impacto : Sí
- Resistencia a la abrasión : 4
- Material de la palma : Poliéster + PU
- Características de la parte trasera : Las almohadillas de impacto de TPR resistentes a impactos proporcionan una excelente protección metacarpiana contra impactos accidentales
- Quimioterapia probada : No
- Incluye correa de nudillos : No
- Con forro : No
- Tipo de protección : Corte e impacto
- Material : Poliéster; Spandex; TPR
- Cuidado y mantenimiento : El producto resiste detergentes comerciales para lavandería (hasta pH 14) y temperaturas de agua tibia de hasta 120 ºF (49 ºC). Para el secado se recomienda utilizar el nivel de calor más bajo (hasta 82 °C [180 °F]), ya que el calor extremo puede causar encogimiento y degradación de la fibra. Vida útil indefinida cuando se almacena en el envase original en un lugar fresco y seco alejado de la luz. Rango de temperatura recomendado: 10°C a 30°C (50°F a 86°F).
- Color de revestimiento : Negro
- Tipo de guante : Guante de impacto
- Material de la parte trasera : Poliéster y Spandex, con espuma en el interior
- Cobertura del recubrimiento : Reverso
- Clasificación de resistencia al calor : X