Guantes resistentes a impacto
Honeywell Rig Dog™ Xtreme puño deslizante 42-612BY
Guantes de alto impacto con mejor agarre al aceite y protección contra cortes ANSI A6
- PROTECCIÓN CONTRA IMPACTO DE USO RUDO: Material compuesto de TPR (hule termoplástico) reforzado, tecnología Honeywell Core Nest™, que mejora la absorción de energía en el dorso de la mano para proporcionar una mejor protección contra los impactos. La protección elevada de la yema de los dedos proporciona una mejor protección contra golpes en la yema de los dedos.
- EXCELENTE AGARRE CON ACEITE Y PROTECCIÓN DE CORTE DE ALTO ELEVADO: los tejidos multicapa proporcionan un nivel de resistencia al corte EN ISO 388:2016, mayor agarre en seco y en seco, protección contra la abrasión de nivel 4 (una sola capa) para ayudar a los trabajadores a mantener la confianza y el control sobre los peligros aceitosos y agudos.
- FLEXIBILIDAD Y CONFORT SUPERIOR: capacidad de secado rápido y control de la humedad para un mejor control del sudor para que los guantes sean más cómodos de llevar durante los turnos largos.
- BAJA PERMEACIÓN DE ACEITE - Las costuras mínimas de la palma proporcionan una baja permeabilidad al aceite que ofrece comodidad y durabilidad.
- PUÑO DESLIZANTE: para colocación y desmontaje rápidos.