/content/sps/mx/es/search-results.html

Fundas protectoras para brazos

Mangas resistentes al corte Kevlar®

Mangas resistentes al corte Kevlar®

Resumen
Honeywell ofrece una amplia gama de protecciones para brazos de tejido en diferentes tamaños y longitudes. Las mangas de fibra de ingeniería DuPont Kevlar ayudan a prevenir cortes y tajos. El kevlar es inherentemente resistente a las llamas y puede soportar temperaturas de hasta 900 °F (400 °C) sin degradarse. Las mangas Kevlar ofrecen una excelente opción en protección de brazos para las industrias del vidrio y el acero.

Características y beneficios:
  • Ajuste perfecto: las mangas Kevlar cuentan con fibra de la marca DuPont KEVLAR y están disponibles en una variedad de longitudes: anchos y configuraciones
  • La fibra de kevlar diseñada es 5 veces más fuerte que el acero en una base de peso igual y proporciona una excelente protección contra los peligros de cortes: tajos y abrasión
  • El kevlar también es resistente al fuego: y puede soportar el calor hasta 900 °F (400 °C) sin degradarse
Especificaciones

Otros

  • Tipo de puño
    • Tejido
  • Para uso con
    • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
  • Advertencias y restricciones
    • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
  • Material
    • Fibra de Kevlar

Otros

  • Tipo de puño
    • Tejido
  • Para uso con
    • Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
  • Advertencias y restricciones
    • No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
  • Resistencia a la abrasión
    • ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
  • Material
    • Fibra de Kevlar
  • Tipo de puño : Tejido
  • Para uso con : Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
  • Advertencias y restricciones : No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
  • Resistencia a la abrasión : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
  • Material : Fibra de Kevlar
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
BK-KVS-2-10
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/10"
alt
BK-KVS-2-14
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/14"
alt
BK-KVS-2-18
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/18"
alt
BK-KVS-2-18TH
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/18"
alt
BKKVCS-2-14TH-NS
1 CAPA KEV NEGRA/1 CAPA DE ALGODÓN/
alt
KVS-2-10TH
Manga de tejido 100% KEVLAR de 2 capas de peso estándar de 10" sin orificio para el pulgar.
alt
KVS-2-14
Funda de Kevlar® de 2 capas de calibre 10 de 14" amarilla de talla Honeywell con cierre elástico
alt
KVS-2-14TH
2 CAPAS/MANGA DE KEVLAR/14"
alt
KVS-2-14TH-3BT
2 CAPAS/MANGA DE KEVLAR/14"
alt
KVS-2-14TH-90
Honeywell Talla 14" Amarillo Calibre 10 Funda de piel Kevlar® de 2 capas con cierre elástico y con orificio para el pulgar y parche de piel dividido
Image
SKU
Description
alt
BK-KVS-2-10
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/10"
alt
BK-KVS-2-14
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/14"
alt
BK-KVS-2-18
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/18"
alt
BK-KVS-2-18TH
DOS CAPAS/MANGA DE KEVLAR NEGRO/18"
alt
BKKVCS-2-14TH-NS
1 CAPA KEV NEGRA/1 CAPA DE ALGODÓN/
alt
KVS-2-10TH
Manga de tejido 100% KEVLAR de 2 capas de peso estándar de 10" sin orificio para el pulgar.
alt
KVS-2-14
Funda de Kevlar® de 2 capas de calibre 10 de 14" amarilla de talla Honeywell con cierre elástico
alt
KVS-2-14TH
2 CAPAS/MANGA DE KEVLAR/14"
alt
KVS-2-14TH-3BT
2 CAPAS/MANGA DE KEVLAR/14"
alt
KVS-2-14TH-90
Honeywell Talla 14" Amarillo Calibre 10 Funda de piel Kevlar® de 2 capas con cierre elástico y con orificio para el pulgar y parche de piel dividido