Fundas protectoras para brazos
Mangas resistentes al corte Kevlar®
Mangas resistentes al corte Kevlar®
Características y beneficios:
- Ajuste perfecto: las mangas Kevlar cuentan con fibra de la marca DuPont KEVLAR y están disponibles en una variedad de longitudes: anchos y configuraciones
- La fibra de kevlar diseñada es 5 veces más fuerte que el acero en una base de peso igual y proporciona una excelente protección contra los peligros de cortes: tajos y abrasión
- El kevlar también es resistente al fuego: y puede soportar el calor hasta 900 °F (400 °C) sin degradarse
Otros
- Para uso con
- Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
- Resistencia a la abrasión
- ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
- Material
- Fibra de Kevlar
- Tipo de puño
- Tejido
- Advertencias y restricciones
- No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
Otros
- Para uso con
- Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
- Resistencia a la abrasión
- ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
- Material
- Fibra de Kevlar
- Tipo de puño
- Tejido
- Advertencias y restricciones
- No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.
- Para uso con : Manipulación de láminas de metal; reciclaje; montaje automotriz; manipulación de cuchillas; afilado de cuchillas; manipulación de vidrio
- Resistencia a la abrasión : ANSI ASTM D3389-05 Nivel 2; EN 388 Nivel 1
- Material : Fibra de Kevlar
- Tipo de puño : Tejido
- Advertencias y restricciones : No lave los guantes que estuvieron en contacto con sustancias químicas tóxicas.