Guantes especiales
Protección corporal de malla de acero inoxidable - Camisas
Protección corporal de malla de acero inoxidable - Camisas
Características y beneficios:
- La malla metálica de acero inoxidable ofrece un nivel extremo de protección contra cortes.
- Cada anillo de acero inoxidable se suelda individualmente y se unen 4 anillos para hacer una lámina de fluido de malla.
- Las mangas están disponibles en varias variaciones de estilo diferentes.
- Los delantales y túnicas también están disponibles en diferentes estilos: variaciones de tamaño y longitud.
- También hay disponibles modelos de titanio para mayor comodidad y ligereza. Comuníquese con su gerente de ventas de territorio o atención al cliente para solicitar un presupuesto.
Otros
- Capacidad de reutilización
- Reutilizable
- Material
- Acero inoxidable
- Cubiertas
- Brazo; torso
Otros
- Capacidad de reutilización
- Reutilizable
- Material
- Acero inoxidable
- Cubiertas
- Brazo; torso
- Capacidad de reutilización : Reutilizable
- Material : Acero inoxidable
- Cubiertas : Brazo; torso