Guantes especiales
Protector de cuerpo de malla de acero inoxidable - Mangas
Protector de cuerpo de malla de acero inoxidable - Mangas
Características y beneficios:
- La malla metálica de acero inoxidable ofrece un nivel extremo de protección contra cortes.
- Cada anillo de acero inoxidable se suelda individualmente y se unen 4 anillos para hacer una lámina de fluido de malla.
- Las mangas están disponibles en varias variaciones de estilo diferentes.
- Los delantales y túnicas también están disponibles en diferentes estilos: variaciones de tamaño y longitud.
- También hay disponibles modelos de titanio para mayor comodidad y ligereza. Comuníquese con su gerente de ventas de territorio o atención al cliente para solicitar un presupuesto.
Otros
- Advertencias y restricciones
- Las prendas, las mangas y los guantes de malla metálica no son a prueba de cortes ni perforaciones, y no se recomienda su uso con cuchillas móviles o dentadas.
- Material
- Acero inoxidable
- Para uso con
- Protección para manos
Otros
- Advertencias y restricciones
- Las prendas, las mangas y los guantes de malla metálica no son a prueba de cortes ni perforaciones, y no se recomienda su uso con cuchillas móviles o dentadas.
- Material
- Acero inoxidable
- Para uso con
- Protección para manos
- Advertencias y restricciones : Las prendas, las mangas y los guantes de malla metálica no son a prueba de cortes ni perforaciones, y no se recomienda su uso con cuchillas móviles o dentadas.
- Material : Acero inoxidable
- Para uso con : Protección para manos