/content/sps/mx/es/search-results.html

Protectores faciales

Arnés con protector facial

Arnés con protector facial

Resumen
Casco básico, fácil de usar con características para todas las aplicaciones de uso. Un sistema de montaje protegido ayuda a evitar que los fluidos entren por la parte trasera de la visera: mientras que un sistema de montaje sin protección ofrece un reemplazo rápido de la visera. Disponible con el sistema de trinquete patentado SmoothLok o con un sistema básico de ajuste por pasador.

Características y beneficios:
  • El sistema de trinquete antideslizante patentado es fácil de usar y ofrece ajustes de tamaño precisos.
  • El trinquete SmoothLok está disponible en el arnés KHG4001 y KHG5001 y en los siguientes cascos: Matterhorn: Summit: Everest: serie K2 y Peak A69R: A79R.
  • Acepta una amplia gama de estilos de protector facial
  • El protector de chispas grande proporciona una excelente protección
  • La correa cruzada se ajusta para permitir un ajuste excepcional
  • El protector de chispa de montaje totalmente flotante proporciona un uso cómodo incluso con un protector facial pesado y un uso continuo
  • La serie 4000 viene con un sistema de cambio rápido para sostener el protector facial
  • La serie 5000 viene con un sistema de sujeción protegido para el protector facial que ayuda a reforzar la protección contra salpicaduras en el interior del protector facial
  • La serie PHG viene con ajuste de bloqueo de pasador
  • La serie KHG viene con ajuste de trinquete SmoothLok para un ajuste rápido, fácil y perfecto
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
CP5002
MÉNSULA ALUM. PARA SOMBRERO SUMMIT
alt
CP5004
SOPORTE DE ALUMINIO PARA A79
alt
CP5005
Adaptador para casco de nylon Honeywell North®
alt
CP5006
Soporte para careta - plástico - se adapta a la serie Everest - 1 por bolsa, 48 bolsas por caja.
alt
F300
Engranaje de cabeza Crown Noryl® Honeywell Fibre-Metal® de 76 mm (3")
alt
F300BP
Careta de alto rendimiento, corona de 7.6 cm, diadema de trinquete, ligero, se ajusta a los anteojos protectores, paquete a granel de 25/caja
alt
F300CSA
alt
F3400CGCL
Protector de barbilla transparente para todos las caretas de doble corona
alt
F400
Arnés para la cabeza Honeywell Fibre-Metal® Crown Noryl® de 10 cm
alt
F400BP
Arnés de alto rendimiento para la cara, con corona de 4'' más profunda, diadema de trinquete, se ajusta sobre anteojos protectores, utiliza arnés 3-C o tres soportes a elección, paquete a granel de 25/caja
Image
SKU
Description
alt
CP5002
MÉNSULA ALUM. PARA SOMBRERO SUMMIT
alt
CP5004
SOPORTE DE ALUMINIO PARA A79
alt
CP5005
Adaptador para casco de nylon Honeywell North®
alt
CP5006
Soporte para careta - plástico - se adapta a la serie Everest - 1 por bolsa, 48 bolsas por caja.
alt
F300
Engranaje de cabeza Crown Noryl® Honeywell Fibre-Metal® de 76 mm (3")
alt
F300BP
Careta de alto rendimiento, corona de 7.6 cm, diadema de trinquete, ligero, se ajusta a los anteojos protectores, paquete a granel de 25/caja
alt
F300CSA
alt
F3400CGCL
Protector de barbilla transparente para todos las caretas de doble corona
alt
F400
Arnés para la cabeza Honeywell Fibre-Metal® Crown Noryl® de 10 cm
alt
F400BP
Arnés de alto rendimiento para la cara, con corona de 4'' más profunda, diadema de trinquete, se ajusta sobre anteojos protectores, utiliza arnés 3-C o tres soportes a elección, paquete a granel de 25/caja