/content/sps/mx/es/search-results.html

Protectores faciales

Pantallas para protector facial

Pantallas para protector facial

Resumen
Las pantallas faciales de malla están diseñadas para la protección de partículas a baja velocidad (como astillas de madera de actividades forestales). Las pantallas metálicas ofrecen una alta resistencia al calor para aquellas aplicaciones en las que las temperaturas ambiente son altas. Las pantallas de malla tienen la ventaja adicional de que nunca se empañan en entornos de alta humedad.

Características y beneficios:
  • Las pantallas faciales de malla están diseñadas para la protección de partículas a baja velocidad (como astillas de madera de actividades forestales).
  • Las pantallas metálicas ofrecen una alta resistencia al calor para aquellas aplicaciones en las que las temperaturas ambiente son altas.
  • Las pantallas de malla tienen la ventaja adicional de que nunca se empañan en entornos de alta humedad
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
A0202/60
Careta - visor troquelado plano transparente - 25.4 x 50.8 cm - policarbonato, 1.5 mm - 10 por paquete, 8 pcs por caja (80 unidades).
alt
A8154G
Careta moldeada de 8'' x 15 1/2'' / 20.3 x 39.4cm de policarbonato verde de 1.0 mm de grosor, 1 por paquete, 50 pcs por caja.
alt
FS01-H5
Careta de malla metálica negra Honeywell North® de 178 mm x 38 mm (7" x 15 1/2")
alt
FS03-H5
Careta de malla metálica negra Honeywell North® de 178 mm x 38 mm (7" x 15 1/2")
Image
SKU
Description
alt
A0202/60
Careta - visor troquelado plano transparente - 25.4 x 50.8 cm - policarbonato, 1.5 mm - 10 por paquete, 8 pcs por caja (80 unidades).
alt
A8154G
Careta moldeada de 8'' x 15 1/2'' / 20.3 x 39.4cm de policarbonato verde de 1.0 mm de grosor, 1 por paquete, 50 pcs por caja.
alt
FS01-H5
Careta de malla metálica negra Honeywell North® de 178 mm x 38 mm (7" x 15 1/2")
alt
FS03-H5
Careta de malla metálica negra Honeywell North® de 178 mm x 38 mm (7" x 15 1/2")