Cascos
Everest A119R
Everest A119R
Características y beneficios:
- Todas las características de protección del A49R, más un forro de espuma para la protección contra impactos laterales.
- Ideal para trabajadores que están expuestos al riesgo de un golpe lateral: delante o detrás de la cabeza: junto con el peligro de caída de escombros: lluvia: o los rayos ultravioleta del sol.
- La suspensión de tejido de nailon de 6 puntos: con ajuste de tamaño de trinquete: la cinta de confort para la frente y la almohada para la coronilla: ajuste de altura de 2 niveles y el autocentrado proporcionan comodidad y estabilidad.
- Cumple con ANSI Z89.1-2009 Tipo II Clase E y CSA Tipo 2: Clase E.
Otros
- Ranuras para accesorios
- Sí gram
- Tipo de suspensión
- 6 puntos gram
- Visera
- Ala completa gram
- Conducto de lluvia
- Sí gram
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí gram
- Estándares
- CSA Z94.1 Tipo 2, Clase E gram
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E
- CSA Z94.1 Tipo 2, Clase E. gram
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E. gram
- Ajuste de altura
- 2 niveles gram
- Material de concha
- HDPE gram
Otros
- Ranuras para accesorios
- Sí gram
- Tipo de suspensión
- 6 puntos gram
- Visera
- Ala completa gram
- Conducto de lluvia
- Sí gram
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí gram
- Estándares
- CSA Z94.1 Tipo 2, Clase E gram
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E
- CSA Z94.1 Tipo 2, Clase E. gram
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E. gram
- Ajuste de altura
- 2 niveles gram
- Material de concha
- HDPE gram
- Ranuras para accesorios : Sí gram
- Tipo de suspensión : 6 puntos gram
- Visera : Ala completa gram
- Conducto de lluvia : Sí gram
- Impresiones personalizadas disponibles : Sí gram
- Estándares : CSA Z94.1 Tipo 2, Clase E gram|ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E | CSA Z94.1 Tipo 2, Clase E. gram|ANSI Z89.1-2009 Tipo 2, Clase E. gram
- Ajuste de altura : 2 niveles gram
- Material de concha : HDPE gram