Cascos
Tapón E-2
Tapón E-2
Los cascos y gorras Fibre-Metal® SuperEight™ SwingStrap™ son el sistema de protección para la cabeza más sofisticado disponible. Son los únicos cascos y gorras que combinan la comodidad excepcional de una banda de sudor acolchada de 360° con la estabilidad que abraza la cabeza y la fácil ajustabilidad de una banda para la cabeza con trinquete.
Cuando se monta un casco de soldadura, pantalla facial o gafas en las gorras SuperEight™ SwingStrap™, los trabajadores pueden convertir su gorra desde la posición normal de uso (y viceversa) con el patentado SwingStrap™ sin tener que quitar, invertir y volver a instalar la banda de suspensión. Todos los cascos y gorras protectoras de termoplástico Fibre-Metal® SuperEight™ están certificados por SEI según la norma ANSI Z89 tanto en las posiciones hacia adelante como hacia atrás.
Todos los cascos y gorras protectoras Fibre-Metal® SuperEight™ contienen el mismo paquete de rendimiento protector y comodidad que la serie SwingStrap™.
Características y Beneficios:
Cumple con ANSI-Z89.1
TIPO 1, Clase E, G o C.
Cascos
Otros
- Tipo de suspensión
- 8 puntos
- Visera
- Estilo de la tapa
- Material de concha
- Termoplástico supereléctrico
- Estándares
- Cumple con ANSI-Z89.1 TIPO 1; Clase E, G o C.
Otros
- Tipo de suspensión
- 8 puntos
- Visera
- Estilo de la tapa
- Material de concha
- Termoplástico supereléctrico
- Estándares
- Cumple con ANSI-Z89.1 TIPO 1; Clase E, G o C.
- Tipo de suspensión : 8 puntos
- Visera : Estilo de la tapa
- Material de concha : Termoplástico supereléctrico
- Estándares : Cumple con ANSI-Z89.1 TIPO 1; Clase E, G o C.