Cascos
Roughneck P2
Roughneck P2
Características y beneficios:
- Diseñadas para ofrecer fuerza, resistencia y durabilidad, los cascos de tipo gorro ofrecen una excepcional resistencia a impactos y grietas y superan muchas pruebas de rendimiento.
- El compuesto de fibra de vidrio moldeado por inyección patentado Roughneck P2A mejora la durabilidad y es ocho veces más resistente que los gorros de polietileno de alta densidad (High Density Polyethylene, HDPE) comunes.
- Roughneck P2A tiene aún mejor resistencia al calor que antes: cumple con las pruebas de resistencia a impactos ANSI-Z89.1-2009 a temperaturas extremas de hasta 370 °F (P2A) y hasta 500 °F (P2HN).
- La resina de color sólido moldeada por inyección proporciona un acabado permanente: sin astillas: sin descascarado: y está disponible en nueve colores populares
- El acabado mate suave hace que el logotipo impreso sea más nítido y limpio, para que los gorros oficiales de su empresa tengan mejor aspecto y duren más.
- Disponible con el famoso trinquete de fibra de metal antideslizante/sin tiras o el arnés TabLok(TM).
- Listo para usar con el sistema de fijación de casco Quick-Lok: Swingstrap o Speedy Loop más versátil del sector para protectores faciales y cascos de soldadura.
- Para mayor garantía de rendimiento: todas las tapas Roughneck se ensamblan en fábrica y cuentan con certificación de terceros SEI para cumplir con ANSI Z89.1-2009 Tipo I Clase G (incluido el modelo Quick-Lok) y CSA Z94.1-2005 Tipo I Clase G o C (Clase C para Quick -Modelo Lok) tanto en avance como en retroceso.
Otros
- Estándares
- ANSI Z89.1-2009 Tipo I Clase G; CSA Z94.1-2005 Tipo I Clase G o C
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí
- Tipo de suspensión
- 8 puntos
- Material de concha
- Fibra de vidrio moldeada por inyección
- Visera
- Estilo de la tapa
Otros
- Estándares
- ANSI Z89.1-2009 Tipo I Clase G; CSA Z94.1-2005 Tipo I Clase G o C
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí
- Tipo de suspensión
- 8 puntos
- Material de concha
- Fibra de vidrio moldeada por inyección
- Visera
- Estilo de la tapa
- Estándares : ANSI Z89.1-2009 Tipo I Clase G; CSA Z94.1-2005 Tipo I Clase G o C
- Impresiones personalizadas disponibles : Sí
- Tipo de suspensión : 8 puntos
- Material de concha : Fibra de vidrio moldeada por inyección
- Visera : Estilo de la tapa