Cascos
Peak A59
Peak A59
Características y beneficios:
- Un diseño versátil y fiable: con carcasa exterior de HDPE ranurada: ranuras para accesorios de canales para lluvia: y suspensión de plástico de 4 puntos.
- Bloqueo de pasador o ajuste de tamaño de trinquete con ajuste de altura de 3 niveles.
- Cumple con ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E.
Otros
- Estándares
- Cumple con ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E.
- Material de concha
- HDPE
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí
- Tipo de suspensión
- 4 puntos
- Ranuras para accesorios
- Sí
- Conducto de lluvia
- Sí
- Visera
- Estilo de la tapa
- Ajuste de altura
- 3 niveles
Otros
- Estándares
- Cumple con ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E.
- Material de concha
- HDPE
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí
- Tipo de suspensión
- 4 puntos
- Ranuras para accesorios
- Sí
- Conducto de lluvia
- Sí
- Visera
- Estilo de la tapa
- Ajuste de altura
- 3 niveles
- Estándares : Cumple con ANSI Z89.1-2009 Tipo 1 Clase E.
- Material de concha : HDPE
- Impresiones personalizadas disponibles : Sí
- Tipo de suspensión : 4 puntos
- Ranuras para accesorios : Sí
- Conducto de lluvia : Sí
- Visera : Estilo de la tapa
- Ajuste de altura : 3 niveles