Cascos
Peak A79
Peak A79
Características y beneficios:
- Un diseño versátil y fiable: con carcasa exterior de HDPE ranurada: ranuras para accesorios en los canales de lluvia: y suspensión de nailon de 4 puntos.
- Bloqueo de pasador o ajuste de tamaño de trinquete con ajuste de altura de 3 niveles.
- Cumple con ANSI Z89.1-2009 y CSA Z94.1-2005 Tipo 1 Clase E.
Otros
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí
- Ajuste de altura
- 3 niveles
- Estándares
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E.
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E
- CSA Z94.1-2015 Tipo 1, Clase E.
- CSA Z94.1-2005 Tipo 1, Clase E
- Material de concha
- HDPE
- Tipo de suspensión
- 4 puntos
- Conducto de lluvia
- Sí
- Visera
- Estilo de la tapa
- Ranuras para accesorios
- Sí
Otros
- Impresiones personalizadas disponibles
- Sí
- Ajuste de altura
- 3 niveles
- Estándares
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E.
- ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E
- CSA Z94.1-2015 Tipo 1, Clase E.
- CSA Z94.1-2005 Tipo 1, Clase E
- Material de concha
- HDPE
- Tipo de suspensión
- 4 puntos
- Conducto de lluvia
- Sí
- Visera
- Estilo de la tapa
- Ranuras para accesorios
- Sí
- Impresiones personalizadas disponibles : Sí
- Ajuste de altura : 3 niveles
- Estándares : ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E.|ANSI Z89.1-2009 Tipo 1, Clase E | CSA Z94.1-2015 Tipo 1, Clase E.|CSA Z94.1-2005 Tipo 1, Clase E
- Material de concha : HDPE
- Tipo de suspensión : 4 puntos
- Conducto de lluvia : Sí
- Visera : Estilo de la tapa
- Ranuras para accesorios : Sí