Partes y accesorios
Relleno de solución para limpiador de lentes Uvex Clear® Plus
Relleno de solución para limpiador de lentes Uvex Clear® Plus
Nuestra fórmula mejorada ofrece resultados seguros y eficaces en una solución sin isopropanol ni silicón que no daña ni deslamina los lentes. Simplemente limpie los lentes sucios con la solución durante 10 segundos y déjelas secar para lograr una limpieza fácil y duradera.
Características y ventajas
- Eleva y elimina rápidamente la suciedad, el polvo, los residuos y el aceite
- Reduce la suciedad visible por debajo de los límites detectables (de 0.2 a 0.3% de opacidad)
- Resultados sin vetas, sin residuos ni neblina
- Sin alcohol ni silicón
- Metanol, etanol, y sin isopropanol
- Sin butoxietanol
- Aroma agradable de extracto de papaya natural
- Seguro de usar en cualquier lente o superficie recubierta
- No degrada ni deslamina el material de la lente
- Se puede utilizar en temperaturas de hasta -40 °C (-40 °F)
- Fórmula patentada
- Vida útil de 5 años
- 12.25”W x 12.25”L x 12.75”H
- Repuesto de 3.78 L (1 galón)
- Fabricado en EE. UU.