/content/sps/mx/es/search-results.html

Partes y accesorios

Filtros, placas y lentes de soldadura

Filtros de soldadura: placas y lentes

Resumen
Fiber-Metal ofrece una selección completa de filtros de soldadura: placas y lentes de seguridad y de protección para nuestros cascos y gafas de soldar. Nuestra línea de ALTO RENDIMIENTO incluye una placa o lente de máxima calidad para prácticamente todas las aplicaciones de fabricación de metal. Todos los productos se fabrican con los más altos estándares con un control de calidad rígido para mejorar la visión del trabajo del fabricante para una máxima productividad y al mismo tiempo proporcionar protección de acuerdo con los requisitos ANSIZ87.1. Para aprovechar al máximo un casco o gafas para soldar de fibra de metal: equípelo con filtro de ALTO RENDIMIENTO: placas de seguridad y de cubierta o lentes.

Características y beneficios:

FILTROS DE CRISTAL
Corte de precisión al tamaño real para un mejor ajuste. Ópticamente correcto con sombreado uniforme en toda la placa o lente para protección y comodidad del soldador.

FILTROS DE POLICARBONATO
Aproximadamente 1/3 del peso de un filtro de cristal comparable: y muchas veces más resistente a los impactos: los filtros de policarbonato son la elección de los soldadores de alta producción.

FILTROS BAÑADOS EN ORO
Todas las ventajas de un filtro de policarbonato: con el beneficio de una capa de oro que refleja hasta el 99% de la luz infrarroja: reduciendo la temperatura dentro del casco. Un soldador más frío y cómodo permanecerá en el trabajo por más tiempo y producirá más.

PLACA DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO
Moldeada por inyección: ópticamente correcta: ligera: la placa de policarbonato resistente a los impactos proporciona un margen adicional de protección.

CUBIERTAS CR39
Las placas de cubierta de alta calidad contienen un porcentaje más alto de material CR39 que cualquier otra marca, incluidas las que dicen ser '100% CR39'. Una mayor calidad proporciona una mejor protección y una vida útil más larga para las costosas placas de filtro.

AUMENTADORES DE SOLDADURA DE POLICARBONATO (EXTENSIONES)
Moldeado por inyección en una sola pieza de un policarbonato de grado óptico especial: reduce la fatiga y la irritación de los ojos porque es ópticamente correcto. Es la única lupa del mercado diseñada para una distancia de trabajo óptima de 12′′ desde la soldadura en lugar de la distancia habitual de 6′′. El recubrimiento duro de silicona protege la superficie de arañazos y rozaduras.
Especificaciones

Otros

  • Para uso con
    • Cascos para soldar; Gafas de protección

Otros

  • Para uso con
    • Cascos para soldar; Gafas de protección
  • Para uso con : Cascos para soldar; Gafas de protección
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
1092
Resorte de retención de accesorios de plástico negro Honeywell Fibre-Metal®
alt
3651.50
MAGNIFICADOR POLI
alt
3652.50
MAGNIFICADOR POLI
alt
CL242
PLACA DE SEGURIDAD, POLYCARB, 2X4
alt
CL452
alt
P241SH5
FILTRO PL, CRISTAL, SH-5, 2x4
alt
P241SH8
Placa de filtro Vidrio tratado térmicamente 2'' x 4 1/4'' tonos 5-14
alt
P241SH9
FILTRO PL, CRISTAL, SH-5, 2x4
alt
P242
La placa exterior de plástico transparente Fibre-Metal® P242 contiene un porcentaje más alto de material CR-39 que cualquier otra marca, incluidas aquellas que afirman ser 100% CR-39. La placa de cubierta protege los filtros caros.
alt
P247SH10
La lente de filtro Fibre-Metal® P-247 de alto rendimiento Shade 10 de 2" X 4 1/2" está hecha de policarbonato duradero. La lente que ofrece alta resistencia a impactos es una opción ideal para soldadores de alta producción.
Image
SKU
Description
alt
1092
Resorte de retención de accesorios de plástico negro Honeywell Fibre-Metal®
alt
3651.50
MAGNIFICADOR POLI
alt
3652.50
MAGNIFICADOR POLI
alt
CL242
PLACA DE SEGURIDAD, POLYCARB, 2X4
alt
CL452
alt
P241SH5
FILTRO PL, CRISTAL, SH-5, 2x4
alt
P241SH8
Placa de filtro Vidrio tratado térmicamente 2'' x 4 1/4'' tonos 5-14
alt
P241SH9
FILTRO PL, CRISTAL, SH-5, 2x4
alt
P242
La placa exterior de plástico transparente Fibre-Metal® P242 contiene un porcentaje más alto de material CR-39 que cualquier otra marca, incluidas aquellas que afirman ser 100% CR-39. La placa de cubierta protege los filtros caros.
alt
P247SH10
La lente de filtro Fibre-Metal® P-247 de alto rendimiento Shade 10 de 2" X 4 1/2" está hecha de policarbonato duradero. La lente que ofrece alta resistencia a impactos es una opción ideal para soldadores de alta producción.