Gafas de seguridad
North Tornado F5 T5750 y T5850
North Tornado F5 T5750 y T5850
North Tornado F5 ofrece seguridad, protección y ajuste en 2 series: patillas curvadas ajustables y elegantes patillas rectas. Está disponible en una variada combinación de colores de marco y tintes de lente: y en recubrimientos de lente antiniebla y antiarañazos. Lente de repuesto disponible.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Disponible en recubrimiento de lente Uvextra® AF o Hardcoat
- Diseño de lente envolvente de 9 bases
- Disponible en varios tintes de lente, incluido el tinte espejado
- Lente de recambio disponible.
- Marco de 3⁄4
- ANSI Z87.1+ 2015
- CSA Z94.3 2015
- Recubrimiento AF
- Capa dura resistente a los arañazos
- Diseño de lente envolvente de 9 bases
- El modelo T5750 tiene patillas curvas ajustables
- El T5850 tiene patillas rectas modernas
- ANSI Z87.1+ 2015
- CSA Z94.3 2015
- Lente de recambio disponible.
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Dos estilos; variedad de tintes de lentes y lentes de repuesto disponibles.
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Flexibilidad del bastidor
- Patilla ajustable
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de marco
- Azul
- Gris
- Negro
- Gris
- Azul
- Negro
- Opciones de templos
- Espátula
- Bayoneta
- Bayoneta
- Espátula
- Revestimiento de la lente
- AF; Anti-rayones; Anti-UV 99.9%; Antiestático
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Dos estilos; variedad de tintes de lentes y lentes de repuesto disponibles.
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Flexibilidad del bastidor
- Patilla ajustable
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de marco
- Azul
- Gris
- Negro
- Gris
- Azul
- Negro
- Opciones de templos
- Espátula
- Bayoneta
- Bayoneta
- Espátula
- Revestimiento de la lente
- AF; Anti-rayones; Anti-UV 99.9%; Antiestático
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Ventajas de la plataforma de productos : Dos estilos; variedad de tintes de lentes y lentes de repuesto disponibles.
- Estilo de la estructura : Marco de 3/4
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Flexibilidad del bastidor : Patilla ajustable
- Material de la lente : Policarbonato
- Color de marco : Azul|Gris|Negro | Gris | Azul|Negro
- Opciones de templos : Espátula | Bayoneta|Bayoneta|Espátula
- Revestimiento de la lente : AF; Anti-rayones; Anti-UV 99.9%; Antiestático
- Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
North Tornado F5 Series - Product Numbers & Ordering
application/pdf 176.98 KB
7/18/2021
176.98 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
North Tornado F5 Series - Product Numbers & Ordering
176.98 KB
7/18/2021
176.98 KB
Image
SKU
Description
T58505BS
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' de armazón negro y roja con lentes rectas ahumadas en las sienes
T58505BLBLM
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' con armazón azul y gris y lentes con sienes rectas de espejo azul
T58505B
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' armazón negro y roja con lentes transparentes para sienes rectas
T57505BS
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' con armazón curveada en negro y rojo para lentes ahumadas en las sienes
T57505BRM
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' armazón negro y roja lentes de espejo curvadas rojas en las sienes
T57505BLBLM
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' con armazón azul y gris y lentes de espejo curvadas en las sienes azules
T57505BL
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' con armazón azul y gris en las sienes curvadas y lentes transparentes
T57505BA
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' lentes ámbar con armazón curveada de varillas en negro y rojo
T57505B
Anteojos de seguridad 'Tornado F5'' con armazón negro y roja y lentes transparentes para sienes curvadas
452FRL
Lente de recambio para anteojos de seguridad ''Tornado F5'' lentes ahumadas