Gafas de seguridad
Serie SVP 300
Serie SVP 300
La serie SVP 300 ofrece un estilo elegante, un look de marco completo y patillas tipo “hueso y tendón” para una mayor comodidad durante todo el día. Cuenta con un lente único ligero, patillas flexibles: 10 bases: dieléctrico: marco envolvente: y está disponible en recubrimientos antiempañamiento y antiarañazos. La serie SVP 300 ofrece un ajuste perfecto para todos los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- PC lens: HC: Uvextra AF
- Lente único elegante, con aspecto de fotograma completo: marco envolvente de 10 bases
- Patillas flexibles
- Puente nasal moldeado
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- ANSI Z.87.1+ 2015
- Capa dura: y Uvextra AF
- Cobertura envolvente de 10 bases
- Patillas envolventes tipo “hueso y tendón” para un ajuste cómodo y seguro
- Puente nasal moldeado
- Lente de nivel U6 que filtra un > 99.9% de protección UVB/UVA para transmitancia UVB/UV de lejos y UV de cerca
- Marco dieléctrico
- Disponible en marcos transparentes y grises y tintes de lente
- Certificadas para cumplir con ANSI+ 2015
- Simplicidad con estilo a un precio excelente
- Sin marco con aspecto de marco completo
Image
SKU
Description
SVP301
UVEX SVP300, RECUBRIMIENTO DE LENTES ANTI EMPAÑO CON COLOR, TRANSPARENTES, MARCO TRANSPARENTE
SVP303
UVEX SVP300, RECUBRIMIENTO ANTI EMPAÑO, LENTES GRISES CON MARCO GRIS
SVP302
UVEX SVP300, RECUBRIMIENTO ENDURECIDO ANTI RASGUÑOS CON COLOR, LENTES GRISES CON MARCO GRIS
SVP300
UVEX SVP300, RECUBRIMIENTO ENDURECIDO ANTI RASGUÑOS CON COLOR, LENTES TRANSPARENTES CON MARCO TRANSPARENTE