Gafas de seguridad
Elevadores Klip Uvex® Serie 880 para cascos
Elevadores Klip Uvex Serie 880 para cascos
Se adapta al casco o al ala de la gorra: y se lleva junto con las gafas protectoras existentes.
Los elevadores Klip de la serie Uvex 880 para pantallas de casco duro ofrecen una mejora de la visión rápida y cómoda para una amplia gama de sectores. Ya sea que trabaje en la fabricación de acero, instalaciones de soldadura y corte, fundiciones u operaciones de fabricación de vidrio, apreciará la comodidad de la función abatible. Estas lentes se pueden bajar rápidamente para observar una fusión o una soldadura: y volver a subir cuando no se necesiten. El movimiento a través de un arco completo de 180° es posible, permitiendo que las lentes de filtro se eleven o se muevan completamente fuera de su línea de visión.
Características y beneficios:
Los elevadores Klip de la serie Uvex 880 para pantallas de casco duro ofrecen una mejora de la visión rápida y cómoda para una amplia gama de sectores. Ya sea que trabaje en la fabricación de acero, instalaciones de soldadura y corte, fundiciones u operaciones de fabricación de vidrio, apreciará la comodidad de la función abatible. Estas lentes se pueden bajar rápidamente para observar una fusión o una soldadura: y volver a subir cuando no se necesiten. El movimiento a través de un arco completo de 180° es posible, permitiendo que las lentes de filtro se eleven o se muevan completamente fuera de su línea de visión.
Características y beneficios:
- Encaja en el casco o en las viseras de la gorra
- Se lleva junto con las gafas protectoras existentes
- Baje rápidamente para mejorar la visión: luego, baje cuando no lo necesite
- El clip de resorte integral sujeta la serie 880 de forma segura, sin tornillos, sujetadores ni herramientas
- Disponible con lentes medias o completas en tonos de soldadura verde 4: 5: 6: 8: tonos de azul cobalto 3: 4: 6: 8: y verde que reduce el resplandor 3
Otros
- Estilo de la estructura
- Parte delantera completa
- Medio frente
- Frente completo
- Half Front
- Material del armazón
- Acero inoxidable
Otros
- Estilo de la estructura
- Parte delantera completa
- Medio frente
- Frente completo
- Half Front
- Material del armazón
- Acero inoxidable
- Estilo de la estructura : Parte delantera completa|Medio frente | Frente completo|Half Front
- Material del armazón : Acero inoxidable
Catálogo
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex® 880 Series - Eye and Face Protection Catalog
application/pdf 8.88 MB
7/18/2021
8.88 MB
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex® 880 Series - Product Numbers & Ordering Information
application/pdf 82.32 KB
7/18/2021
82.32 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Uvex® 880 Series - Eye and Face Protection Catalog
8.88 MB
7/18/2021
8.88 MB
Uvex® 880 Series - Product Numbers & Ordering Information
82.32 KB
7/18/2021
82.32 KB
Image
SKU
Description
32-8LFFB8-0000
Anteojos de sol Honeywell Uvex 880 de policarbonato azul cobalto y tono 8 Hard Hat Klip Lift (1 unidad)
32-8LFFW6-0000
Anteojos de sol de policarbonato Honeywell Verde Shade 6 Uvex 880 Series Hard Hat Klip Lift (1 unidad)
32-8LFFW5-0000
Serie 880 (elevadores Klip para viseras de casco duro) Pantalla delantera completa 5
32-8LFFW4-0000
Serie 880 (elevadores Klip para viseras de casco duro) Pantalla delantera completa 4
32-08LFW8-0000
Serie 880 (elevadores Klip para viseras de casco duro) Pantalla delantera de media altura 8
32-8LFFW8-0000
Serie 880 (elevadores Klip para viseras de casco duro) Pantalla delantera completa 8
32-8LFFB6-0000
Anteojos de sol de policarbonato Honeywell Uvex 880 de 6 niveles de sombreado, color azul cobalto Hard Hat Klip Lift (1 unidad)
32-8LFFB4-0000
Serie 880 (elevadores Klip para viseras de casco) Pantalla azul cobalto frontal completa 4
32-8LFFB3-0000
Serie 880 (Klip izquierdas para viseras de casco) Vista frontal completa azul cobalto tono 3
32-08LFW6-0000
Anteojos de sol de policarbonato Honeywell Verde Shade 6 Uvex 880 Series Hard Hat Klip Lift (1 unidad)