Gafas de seguridad
Uvex® Serie A400
Uvex Serie A400
Características y beneficios:
- Disponible en recubrimiento Uvextra® AFlens
- Frente envolvente de una pieza con diseño de lente dual
- Disponible en varios colores de marco y tintes de lente
- ANSI Z87.1+2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Recubrimiento duro Uvextra
- Revestimiento antiarañazos
- Frente envolvente de una pieza con diseño de lente dual
- Disponible en recubrimiento Uvextra AFlens
- Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Solución fiable y rentable para entornos que requieren gafas de seguridad
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Frontal agresivo envolvente de una pieza con diseño de doble lente; disponible con recubrimiento duro resistente a los rayones o recubrimiento opcional.
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Color de marco
- Claro
- Transparente
- Ámbar
- Gris
- Gris
- Ámbar
- Revestimiento de la lente
- HC
- HC
- Uvextra® AF
- Uvextra® AF
- Opciones de templos
- Espátula
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Frontal agresivo envolvente de una pieza con diseño de doble lente; disponible con recubrimiento duro resistente a los rayones o recubrimiento opcional.
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Color de marco
- Claro
- Transparente
- Ámbar
- Gris
- Gris
- Ámbar
- Revestimiento de la lente
- HC
- HC
- Uvextra® AF
- Uvextra® AF
- Opciones de templos
- Espátula
- Ventajas de la plataforma de productos : Frontal agresivo envolvente de una pieza con diseño de doble lente; disponible con recubrimiento duro resistente a los rayones o recubrimiento opcional.
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Color de marco : Claro|Transparente | Ámbar | Gris|Gris|Ámbar
- Revestimiento de la lente : HC|HC | Uvextra® AF|Uvextra® AF
- Opciones de templos : Espátula