Gafas de seguridad
Uvex® Serie A700
Uvex Serie A700
Características y beneficios:
- Lente PC: HC: Uvextra AF (lentes seleccionadas)
- Deportivo: ligero: marco envolvente de 9 bases
- Extremos de patillas suaves y flexibles
- Disponible en muchos tintes de lente
- Disponible en la serie Uvex® A700 Slim
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 18:822 - Brasil
- Revestimiento de capa dura: y recubrimiento de Uvextra AF (en lentes transparentes y grises)
- Cobertura envolvente completa y ligera de 9 bases
- Almohadillas suaves en las patillas para un ajuste seguro
- Puente de nariz universal
- Disponible en Slim: 10% más pequeño/estrecho para perfiles faciales más estrechos
- Lente de nivel U6 que filtra un 99.9% de protección UVB/UVA para transmitancia UVB/UV de lejos y UV de cerca
- Disponible en varios tintes de lente
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Comodidad y protección a un precio asequible
- Marco de 3⁄4: deportivo
Otros
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente
- HC
- Fog-Ban AF
- HC
- Fog-Ban AF
- Estilo de puente de nariz
- Universal
- Opciones de templos
- Acolchado
- Color de marco
- Gris
- Ámbar
- Transparente
- Gris
- Ámbar
- Claro
- Ventajas de la plataforma de productos
- Disponible en A700 Slim; comodidad y protección a un precio excelente.
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
Otros
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente
- HC
- Fog-Ban AF
- HC
- Fog-Ban AF
- Estilo de puente de nariz
- Universal
- Opciones de templos
- Acolchado
- Color de marco
- Gris
- Ámbar
- Transparente
- Gris
- Ámbar
- Claro
- Ventajas de la plataforma de productos
- Disponible en A700 Slim; comodidad y protección a un precio excelente.
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente : HC | Fog-Ban AF|HC|Fog-Ban AF
- Estilo de puente de nariz : Universal
- Opciones de templos : Acolchado
- Color de marco : Gris|Ámbar|Transparente | Gris | Ámbar|Claro
- Ventajas de la plataforma de productos : Disponible en A700 Slim; comodidad y protección a un precio excelente.
- Estilo de la estructura : Marco de 3/4