Gafas de seguridad
Serie Uvex® A900
Serie Uvex A900
Características y beneficios:
- PC lens: HC: Uvextra AF
- Deportivo, ultraligero
- Armazón envolvente de 8 bases
- Patillas acolchadas
- Puente de caucho antideslizante
- ANSI Z87.1+2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Recubrimiento de capa dura
- Uvextra AFcoating
- Cobertura envolvente completa y ultraligera de 8 bases
- Varillas acolchadas para mayor comodidad y ajuste
- Puente de caucho antideslizante para reducir el deslizamiento
- Comodidad y protección a un precio asequible
- Disponible en lentes regulares y para lectura
- Comodidad y protección a un precio asequible
- Marco completo: deportivo
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Mayor comodidad y protección a un precio accesible; disponible en anteojos para lectura
- Opciones de templos
- Acolchado
- Estilo de puente de nariz
- Antideslizante
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra® AF
- HC
- Uvextra® AF
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Color de marco
- Negro
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Mayor comodidad y protección a un precio accesible; disponible en anteojos para lectura
- Opciones de templos
- Acolchado
- Estilo de puente de nariz
- Antideslizante
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra® AF
- HC
- Uvextra® AF
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Color de marco
- Negro
- Ventajas de la plataforma de productos : Mayor comodidad y protección a un precio accesible; disponible en anteojos para lectura
- Opciones de templos : Acolchado
- Estilo de puente de nariz : Antideslizante
- Revestimiento de la lente : HC | Uvextra® AF|HC|Uvextra® AF
- Estilo de la estructura : Marco de 3/4
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Color de marco : Negro