Gafas de seguridad
Uvex® Fuse
Uvex Fuse
Las gafas de seguridad Uvex Fuse tienen un marco de bronce: que proporciona una cobertura excepcional. Este marco tiene un diseño agresivo de lente envolvente y también ofrece lentes dobles de 9 bases de policarbonato duradero para un campo de visión sin obstrucciones. También ofrece plaquetas nasales ajustables para el puente.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Disponible en AF o recubrimiento duro
- Diseño de lente envolvente doble de 9 bases
- Disponible en transparente: gris: y tintes plateados de lentes de espejo
- Separación ajustable FlexiCord
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Recubrimiento Hardcoat antirrayas
- Recubrimiento antiniebla
- Marco metálico con cobertura excepcional
- Diseño de lente envolvente doble de 9 bases
- Almohadillas de nariz ajustables para puente
- Extremos de patillas suaves y flexibles
- Disponible con recubrimiento de lente AF resistente a arañazos
- Campo de visión sin obstrucciones
- Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
- Certificado para cumplir con ANSI +2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Diseño de lente envolvente y campo de visión completo
Otros
- Color de marco
- Plomizo
- Ventajas de la plataforma de productos
- Incluye FlexiCord desprendible.
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Transparente
- Gris
- Plata espejo
- Espejado plateado
- Claro
- Gris
- Estilo de puente de nariz
- Radio
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra® AF
- HC
- Uvextra® AF
Otros
- Color de marco
- Plomizo
- Ventajas de la plataforma de productos
- Incluye FlexiCord desprendible.
- Opciones de templos
- Espátula
- Color de la lente
- Transparente
- Gris
- Plata espejo
- Espejado plateado
- Claro
- Gris
- Estilo de puente de nariz
- Radio
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra® AF
- HC
- Uvextra® AF
- Color de marco : Plomizo
- Ventajas de la plataforma de productos : Incluye FlexiCord desprendible.
- Opciones de templos : Espátula
- Color de la lente : Transparente | Gris | Plata espejo|Espejado plateado|Claro|Gris
- Estilo de puente de nariz : Radio
- Revestimiento de la lente : HC|Uvextra® AF|HC | Uvextra® AF
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Image
SKU
Description
11150805
Anteojos de seguridad de bronce Honeywell Uvex Fuse® con lentes transparentes anti-empañamiento
11150804
Anteojos protectores con fusible (aprobados por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)
11150801
Anteojos protectores con fusible (aprobados por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)
11150800
Anteojos de seguridad de bronce Honeywell Uvex Fuse® con lentes transparentes anti-arañazos/de recubrimiento duro
11150806
Anteojos protectores con fusible (aprobados por ANSI Z87+ / CSA Z94.3)