/content/sps/mx/es/search-results.html

Gafas de seguridad

Uvex Instinct

Uvex Instinct

Resumen
Uvex Instinct ofrece una alta protección con un marco elegante y ligero. La lente envolvente doble de base 7 proporciona protección lateral: y los “dedos” de la nariz suaves y flexibles proporcionan un ajuste cómodo. Las patillas de trinquete y el protector de ceja acolchado contribuyen a la comodidad. Disponible en Supra-Dura HC y Uvextreme Plus AF.

Características y beneficios:
  • Disponible en Supra-Dura HC: Uvextreme Plus AF
  • La lente envolvente ofrece protección lateral
  • Trinquete: patillas curvas: puntas de patillas acolchadas
  • Protector de cejas acolchado que desvía el impacto
  • El puente nasal tiene 'dedos' suaves y flexibles
  • Disponible en una amplia variedad de tintes de lente
  • Marco ligero de 3⁄4: estilo elegante
Certificaciones:
  • ANSI Z87.1+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Prueba balística militar para el impacto
Los recubrimientos de policarbonato para lentes están disponibles en:
  • Recubrimiento antiniebla Uvextreme Plus
  • Recubrimiento Supra-Dura Hardcoat
Ajuste:
  • El trinquete: las patillas curvas: las patillas acolchadas proporcionan una comodidad excepcional
  • El protector de cejas acolchado desvía la energía del impacto
  • El puente nasal tiene 'dedos' suaves y flexibles
  • Marco ligero de 3⁄4: estilo elegante
Protección:
  • Se ofrece en revestimientos antiniebla Supra-Dura HC y Uvextreme Plus de alto rendimiento
  • La lente envolvente de base 7 ofrece un campo de visión panorámico y mayor protección lateral
  • Ofrece un ajuste ceñido pero cómodo
  • Disponible en una amplia variedad de tintes de lente útiles en varios entornos de trabajo
  • Certificadas para cumplir con ANSI+ 2015
  • Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
  • Prueba balística militar para el impacto
Propuesta de valor:
  • Protección y comodidad muy altas en un marco elegante y ligero
Especificaciones

Otros

  • Color de marco
    • Negro mate
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Muy alta protección, comodidad y estilo para varios entornos de trabajo.
  • Revestimiento de la lente
    • Supra-Dura HC
    • Uvextreme Plus AF
  • Flexibilidad del bastidor
    • Patilla ajustable
  • Estilo de puente de nariz
    • Suaves y flexibles
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Barra de navegación
    • Acolchado
  • Opciones de templos
    • Acolchado
  • Color de la lente
    • Variedad de tintes de lentes

Otros

  • Color de marco
    • Negro mate
  • Ventajas de la plataforma de productos
    • Muy alta protección, comodidad y estilo para varios entornos de trabajo.
  • Revestimiento de la lente
    • Supra-Dura HC
    • Uvextreme Plus AF
  • Flexibilidad del bastidor
    • Patilla ajustable
  • Estilo de puente de nariz
    • Suaves y flexibles
  • Estilo de la estructura
    • Marco de 3/4
  • Barra de navegación
    • Acolchado
  • Opciones de templos
    • Acolchado
  • Color de la lente
    • Variedad de tintes de lentes
  • Color de marco : Negro mate
  • Ventajas de la plataforma de productos : Muy alta protección, comodidad y estilo para varios entornos de trabajo.
  • Revestimiento de la lente : Supra-Dura HC|Uvextreme Plus AF
  • Flexibilidad del bastidor : Patilla ajustable
  • Estilo de puente de nariz : Suaves y flexibles
  • Estilo de la estructura : Marco de 3/4
  • Barra de navegación : Acolchado
  • Opciones de templos : Acolchado
  • Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
Product Number
Image
SKU
Description
alt
S2820XP
Lente Uvex Instinct armazón negro/Clear Uvextreme Plus anti-empañamiento
alt
S2821
Lente Uvex Instinct Blk Supra-Dura HC de armazón/gris
alt
S2821XP
Lente Uvex Instinct armazón negro/Gray Uvextreme Plus anti-empañamiento
alt
S2822
Lente Uvex Instinct Blk Supra-Dura HC de armazón/ámbar
alt
S2822XP
Lente Uvex Instinct armazón negro/Amber Uvextreme Plus anti-empañamiento
alt
S2823
Lente Uvex Instinct Blk Supra-Dura HC de espejo azul/de armazón negro
alt
S2824
Lente Uvex Instinct armazón negro/Reflect 50 Supra-Dura HC
alt
S2825XP
Lente Uvextreme Plus anti-empañamiento Uvex Instinct Blk de armazón negro/SCT gris
alt
S2829XP
Lente Uvextreme Plus Uvex Instinct Blk de infrarrojos bajo/SCT
Image
SKU
Description
alt
S2820XP
Lente Uvex Instinct armazón negro/Clear Uvextreme Plus anti-empañamiento
alt
S2821
Lente Uvex Instinct Blk Supra-Dura HC de armazón/gris
alt
S2821XP
Lente Uvex Instinct armazón negro/Gray Uvextreme Plus anti-empañamiento
alt
S2822
Lente Uvex Instinct Blk Supra-Dura HC de armazón/ámbar
alt
S2822XP
Lente Uvex Instinct armazón negro/Amber Uvextreme Plus anti-empañamiento
alt
S2823
Lente Uvex Instinct Blk Supra-Dura HC de espejo azul/de armazón negro
alt
S2824
Lente Uvex Instinct armazón negro/Reflect 50 Supra-Dura HC
alt
S2825XP
Lente Uvextreme Plus anti-empañamiento Uvex Instinct Blk de armazón negro/SCT gris
alt
S2829XP
Lente Uvextreme Plus Uvex Instinct Blk de infrarrojos bajo/SCT