Gafas de seguridad
Uvex Protégé
Uvex Protégé - Gafas de seguridad
Uvex Protégé tiene Proprietary Floating Lens™ y un diseño ultraligero para una mayor flexibilidad y ajuste. Disponible en HYDROSHIELD® AF: su ceja envolvente se expande para un ajuste personalizado. Las suaves puntas de las patillas y los 'dedos' de la nariz reducen el deslizamiento. Los marcos tienen garantía de por vida. Fabricado en EE. UU.
Características y beneficios:
Características y beneficios:
- Hydroshield AF: Ultra-dura HC: Uvextreme AF
- Almohadillas suaves en la punta de las patillas: “dedos” de nariz flexibles
- Ceja envolvente y segura
- Disponible en muchos tintes que cumplen con las pruebas balísticas militares de impacto
- Garantía de vida útil del marco
- Proprietary Floating Lens
- Fabricado en EE. UU.
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- Recubrimiento Ultra-dura
- Revestimiento AF Uvextreme
- Diseño ultraligero de solo 27.5 gramos (menos de una onza)
- Almohadillas suaves en la punta de las patillas
- Los “dedos” de la nariz flexibles y suaves reducen el deslizamiento
- Ceja envolvente y segura que se expande para adaptarse a una amplia gama de usuarios
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Disponible en múltiples tintes de lente: incluyendo SCT (Spectrum Control Technology)
- Filtro de nivel de grado U6 99,9% de protección UVB/UVA para transmitancia UV lejana y cercana
- Proprietary Floating Lens
Otros
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD®
- HYDROSHIELD®
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Estilo de puente de nariz
- Suave
- Flexible
- Suave
- Flexible
- Barra de navegación
- Envolvente
- Opciones de templos
- Acolchado
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Ventajas de la plataforma de productos
- Ligeras, cumplen con la prueba balística militar V0 para impactos.
- Color de marco
- Negro metalizado
- Arenisca
- Arenisca
- Negro metálico
- Flexibilidad del bastidor
- Proprietary Floating Lens™
Otros
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD®
- HYDROSHIELD®
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Ultra-Dura HC
- Uvextreme AF
- Estilo de puente de nariz
- Suave
- Flexible
- Suave
- Flexible
- Barra de navegación
- Envolvente
- Opciones de templos
- Acolchado
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Ventajas de la plataforma de productos
- Ligeras, cumplen con la prueba balística militar V0 para impactos.
- Color de marco
- Negro metalizado
- Arenisca
- Arenisca
- Negro metálico
- Flexibilidad del bastidor
- Proprietary Floating Lens™
- Revestimiento de la lente : HYDROSHIELD®|HYDROSHIELD® | Ultra-Dura HC | Uvextreme AF|Ultra-Dura HC|Uvextreme AF
- Estilo de puente de nariz : Suave|Flexible | Suave|Flexible
- Barra de navegación : Envolvente
- Opciones de templos : Acolchado
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Ventajas de la plataforma de productos : Ligeras, cumplen con la prueba balística militar V0 para impactos.
- Color de marco : Negro metalizado | Arenisca|Arenisca|Negro metálico
- Flexibilidad del bastidor : Proprietary Floating Lens™
Folleto
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Otros
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Honeywell Uvex MIL Vo - French
application/pdf 773.18 KB
7/18/2021
773.18 KB
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Nombre
Descripción
Tamaño del archivo
Fecha
Tamaño
Image
SKU
Description
S4201HS
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Protege negros metálicos con lente gris anti-empañamiento/anti-arañazos
S4200HS
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Protege negros metálicas con lente transparente anti-empañamiento/anti-arañazos
S4201
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Protege negros metálicos con lentes grises anti-arañazos/de capa dura
S4222HS
UVEX PROTEGE BLK FRAME AMBER LENS HYDROSHIELD ANTI-FOG COATING
S4206HS
UVEX PROTEGE BLACK FRAME SCT-LOWIR LENS HYDROSHIELD ANTI-FOG COATING
S4204X
UVEX PROTEGE NEGRO SCT NARANJA
S4202
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Protege negrs metálics con lente SCT-Reflect 50 anti-arañazos/de capa dura
S4200-H5
Anteojos de seguridad Honeywell Uvex Protege Gloss Black con lentes transparentes anti-arañazos/de capa dura
S4221HS
UVEX PROTEGE BLK FRAME SCT-BLUE LENS HYDROSHIELD ANTI-FOG COATING