Gafas de seguridad
Uvex Relentless
Uvex Relentless
Características y beneficios:
- Disponible en recubrimientos de lente antiniebla o de capa dura
- Diseño de lente envolvente de 8 bases
- Puente nasal y patillas acolchados
- Disponible en varios tintes de lente, incluido el tinte espejado
- Marcos elegantes 3⁄4
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Revestimiento de lente antiniebla
- Revestimiento de capa dura resistente a los arañazos
- El diseño de lente envolvente de base 8 ofrece un ajuste ceñido y protección lateral
- Protector nasal acolchado suave
- Patillas suaves y acolchadas
- Diseño dieléctrico
- Certificado para cumplir con las normas ANSI+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Ajuste sencillo para una amplia gama de caras
- Buen precio
Otros
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Comodidad y protección a un precio asequible.
- Opciones de templos
- Espátula
- Estilo de puente de nariz
- Acolchado
- Suave
- Color de marco
- Gris oscuro
- Medianoche
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
Otros
- Color de la lente
- Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- Comodidad y protección a un precio asequible.
- Opciones de templos
- Espátula
- Estilo de puente de nariz
- Acolchado
- Suave
- Color de marco
- Gris oscuro
- Medianoche
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Color de la lente : Variedad de tintes de lentes
- Revestimiento de la lente : HC|Uvextra AF
- Ventajas de la plataforma de productos : Comodidad y protección a un precio asequible.
- Opciones de templos : Espátula
- Estilo de puente de nariz : Acolchado|Suave
- Color de marco : Gris oscuro|Medianoche
- Estilo de la estructura : Marco de 3/4