Gafas de seguridad
Uvex Tomcat®
Uvex Tomcat
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento de lente de capa dura
- Patillas con bisagras de resorte con puntas suaves para un ajuste cómodo
- Proporciona una cobertura periférica y protección excepcionales
- Disponible en varios tintes de lente
- Diseño de marco envolvente de 3⁄4
- ANSI Z87.1+2015
- Recubrimiento Hardcoat antirrayas
- Diseño elegante y envolvente de marco completo
- El puente nasal cuenta con almohadillas de puente ajustables para mayor ajuste y comodidad
- Patillas con bisagras de resorte con puntas suaves para un ajuste cómodo
- Disponible en una capa dura resistente a los arañazos
- Disponible en una variedad de tintes de lente
- Ofrece un diseño de doble lente ajustado
- Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
- Certificado para cumplir con las normas ANSI+ 2015
Otros
- Revestimiento de la lente
- HC
- Color de marco
- Plomizo
- Color de la lente
- Claro
- Transparente
- Espejo
- Espejadas
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Estilo de puente de nariz
- Radio
- Opciones de templos
- Puntas metálicas acolchadas
- Ventajas de la plataforma de productos
- Marco envolvente con diseño de 3⁄4; excepcional cobertura y protección periférica; puente nasal ajustable; patillas con bisagras de resorte; disponible con recubrimiento rígido antiarañazos.
Otros
- Revestimiento de la lente
- HC
- Color de marco
- Plomizo
- Color de la lente
- Claro
- Transparente
- Espejo
- Espejadas
- Estilo de la estructura
- Marco de 3/4
- Estilo de puente de nariz
- Radio
- Opciones de templos
- Puntas metálicas acolchadas
- Ventajas de la plataforma de productos
- Marco envolvente con diseño de 3⁄4; excepcional cobertura y protección periférica; puente nasal ajustable; patillas con bisagras de resorte; disponible con recubrimiento rígido antiarañazos.
- Revestimiento de la lente : HC
- Color de marco : Plomizo
- Color de la lente : Claro|Transparente | Espejo|Espejadas
- Estilo de la estructura : Marco de 3/4
- Estilo de puente de nariz : Radio
- Opciones de templos : Puntas metálicas acolchadas
- Ventajas de la plataforma de productos : Marco envolvente con diseño de 3⁄4; excepcional cobertura y protección periférica; puente nasal ajustable; patillas con bisagras de resorte; disponible con recubrimiento rígido antiarañazos.