Gafas de seguridad
Serie Uvex Vapor
Serie Uvex Vapor
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento de lente Uvextra AF o duro
- Diseño doble envolvente de 9 bases, lente contorneada
- Disponible en transparente: gris: y tintes plateados de lentes de espejo
- Separación ajustable FlexiCord
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Recubrimiento anti-empañamiento Uvextra
- Revestimiento de capa dura resistente a los arañazos
- Diseño de lente envolvente doble de 9 bases
- Puente nasal suave para mayor comodidad y ajuste
- Armazones ligeros
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Incluye FlexiCord de separación ajustable
Otros
- Color de marco
- Azul metálico
- Ventajas de la plataforma de productos
- Ajuste ligero y cómodo, contorno deportivo. Incluye FlexiCord desprendible; disponible con recubrimiento rígido resistente a arañazos.
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra AF
- Estilo de puente de nariz
- Suave
- Opciones de templos
- Espátula
- FlexiCord
- Color de la lente
- Claro
- Espejado plateado
- Gris
Otros
- Color de marco
- Azul metálico
- Ventajas de la plataforma de productos
- Ajuste ligero y cómodo, contorno deportivo. Incluye FlexiCord desprendible; disponible con recubrimiento rígido resistente a arañazos.
- Revestimiento de la lente
- HC
- Uvextra AF
- Estilo de puente de nariz
- Suave
- Opciones de templos
- Espátula
- FlexiCord
- Color de la lente
- Claro
- Espejado plateado
- Gris
- Color de marco : Azul metálico
- Ventajas de la plataforma de productos : Ajuste ligero y cómodo, contorno deportivo. Incluye FlexiCord desprendible; disponible con recubrimiento rígido resistente a arañazos.
- Revestimiento de la lente : HC|Uvextra AF
- Estilo de puente de nariz : Suave
- Opciones de templos : Espátula|FlexiCord
- Color de la lente : Claro|Espejado plateado|Gris