Gafas de seguridad
Uvex® Serie A600
Uvex Serie A600
Características y beneficios:
- Lente transparente: sin recubrimiento
- Disponible con recubrimiento de lente Uvextra AF opcional
- Protección económica
- Se adapta a la mayoría de las gafas graduadas
- Diadema elástica
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Lente transparente: sin recubrimiento
- Disponible con recubrimiento de lente Uvextra AF opcional
- Diadema elástica
- Disponible con recubrimiento de lente Uvextra AF opcional
- Lente de nivel U6 que filtra un 99.9% UVB/UVA: protección para transmitancia UV de lejos y de cerca
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Protección económica y estilo convencional
- Fabricado en EE. UU.
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Protección de gafas económica; se ajusta a la mayoría de los anteojos con graduación; disponible con ventilación directa para protección contra impactos y ventilación indirecta para protección contra impactos y salpicaduras; hecho en EE. UU.
- Color de la diadema
- Negro
- Gris
- Gris
- Negro
- Color de la lente
- Claro
- Revestimiento de la lente
- Uvextra® AF
- Sin recubrimiento
- Sin recubrimiento
- Uvextra® AF
- Material de la diadema
- Neopreno
- Diadema incluida
- Sí
- Color de marco
- Verde transparente
Otros
- Ventajas de la plataforma de productos
- Protección de gafas económica; se ajusta a la mayoría de los anteojos con graduación; disponible con ventilación directa para protección contra impactos y ventilación indirecta para protección contra impactos y salpicaduras; hecho en EE. UU.
- Color de la diadema
- Negro
- Gris
- Gris
- Negro
- Color de la lente
- Claro
- Revestimiento de la lente
- Uvextra® AF
- Sin recubrimiento
- Sin recubrimiento
- Uvextra® AF
- Material de la diadema
- Neopreno
- Diadema incluida
- Sí
- Color de marco
- Verde transparente
- Ventajas de la plataforma de productos : Protección de gafas económica; se ajusta a la mayoría de los anteojos con graduación; disponible con ventilación directa para protección contra impactos y ventilación indirecta para protección contra impactos y salpicaduras; hecho en EE. UU.
- Color de la diadema : Negro|Gris|Gris | Negro
- Color de la lente : Claro
- Revestimiento de la lente : Uvextra® AF | Sin recubrimiento|Sin recubrimiento|Uvextra® AF
- Material de la diadema : Neopreno
- Diadema incluida : Sí
- Color de marco : Verde transparente