Gafas de seguridad
Uvex Carbonvision™
Uvex Carbonvision
Características y beneficios:
- Disponible en Dura-streme HC/AF
- Marco ultraligero con componentes flexibles
- Los componentes blandos se adaptan a la cara
- Disponible en tonos claros y grises
- Bajo perfil ideal para respiradores desechables y tapas protectoras
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 32:538 - Brasil
- D3
- Revestimiento antiniebla Dura-streme
- Marco ultraligero con componentes flexibles
- La diadema de alta calidad está disponible en neopreno sin látex o tejido para un ajuste cómodo
- Los componentes flexibles se adaptan a la forma de la cara para garantizar un ajuste y sellado perfectos
- Protección contra impactos: polvo/partículas en el aire
- Protección frente a salpicaduras químicas: cuando se lleva con la diadema de neopreno
- Lente de nivel U6 que filtra el 99.9 % de la protección UVB/UVA
- Certificado para cumplir con las normas ANSI+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Certificado para cumplir con las normas D3
- Proporciona protección de alto rendimiento y comodidad durante todo el día
Otros
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Color de la diadema
- Gris
- Color de marco
- Negro y gris
- Material de la diadema
- Tela
- Neopreno
- Ventajas de la plataforma de productos
- Armazón ultraligero y de bajo perfil; diadema de alta calidad disponible en neopreno o tela; hecho en EE. UU.
- Diadema incluida
- Sí
Otros
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Color de la diadema
- Gris
- Color de marco
- Negro y gris
- Material de la diadema
- Tela
- Neopreno
- Ventajas de la plataforma de productos
- Armazón ultraligero y de bajo perfil; diadema de alta calidad disponible en neopreno o tela; hecho en EE. UU.
- Diadema incluida
- Sí
- Color de la lente : Claro|Gris
- Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
- Color de la diadema : Gris
- Color de marco : Negro y gris
- Material de la diadema : Tela|Neopreno
- Ventajas de la plataforma de productos : Armazón ultraligero y de bajo perfil; diadema de alta calidad disponible en neopreno o tela; hecho en EE. UU.
- Diadema incluida : Sí