Gafas de seguridad
Uvex Stealth®
Uvex Stealth
Características y beneficios:
- CP: lente tórica: HydroshieldAF: DURA-STREME® AF/HC
- Cuerpo de las gafas de elastómero: polipropileno
- Con ajuste rápido: diadema sin látex: en neopreno o tejido
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- Disponible en OTG y lectores
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno
- ANSI Z87.1+ - 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 19:072 - Brasil
- D3
- Lente tórica que proporciona una óptica y una visión periférica superiores
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- Tecnología de revestimiento dual Dura-streme con antiniebla Uvextreme en el interior y antirrayas Ultra-dura en el exterior para una vida útil de la lente 3 veces más larga y 2 veces más resistente a los arañazos
- Recubrimiento antiniebla Uvextreme
- El cuerpo de elastómero de propileno, blando MMT, se flexiona y se adapta a la cara para un ajuste seguro, libre de huecos y cómodo
- Diadema pivotante: fácil de ajustar: sin látex disponible en neopreno o tejido
- Disponible en diferentes colores de montura
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Diseño moderno: máxima comodidad y protección
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Certificado para cumplir con las normas D3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Fabricado en EE. UU.
- El Uvex Stealth también está disponible en OTG y Readers
- Moderno: proporciona protección total y comodidad
Otros
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de marco
- Verde azulado
- Gris
- Turquesa
- Naranja
- Gris
- Anaranjado
- Color de la lente
- Transparente
- Gris
- Ámbar
- Gris
- Claro
- Ámbar
- Color de la correa
- Gris
- Negro
- Negro
- Gris
- Material de la diadema
- Tela
- Neopreno
- Neopreno
- Tela
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Uvextreme AF
- HydroShield AF
- HydroShield AF
- Uvextreme AF
- Dura-Streme HC/AF
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; fabricadas en EE. UU.; disponibles insertos para lentes sobre el cristal, de lectura o recetados.
- Barra de navegación
- Suave
- Material de la correa
- Tela
- Neopreno
- Tela
- Neopreno
- Color de la diadema
- Gris
- Diadema incluida
- Sí
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
Otros
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de marco
- Verde azulado
- Gris
- Turquesa
- Naranja
- Gris
- Anaranjado
- Color de la lente
- Transparente
- Gris
- Ámbar
- Gris
- Claro
- Ámbar
- Color de la correa
- Gris
- Negro
- Negro
- Gris
- Material de la diadema
- Tela
- Neopreno
- Neopreno
- Tela
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Uvextreme AF
- HydroShield AF
- HydroShield AF
- Uvextreme AF
- Dura-Streme HC/AF
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; fabricadas en EE. UU.; disponibles insertos para lentes sobre el cristal, de lectura o recetados.
- Barra de navegación
- Suave
- Material de la correa
- Tela
- Neopreno
- Tela
- Neopreno
- Color de la diadema
- Gris
- Diadema incluida
- Sí
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Material de la lente : Policarbonato
- Color de marco : Verde azulado|Gris | Turquesa | Naranja|Gris|Anaranjado
- Color de la lente : Transparente | Gris | Ámbar|Gris|Claro|Ámbar
- Color de la correa : Gris | Negro|Negro|Gris
- Material de la diadema : Tela|Neopreno|Neopreno | Tela
- Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF|Uvextreme AF|HydroShield AF|HydroShield AF | Uvextreme AF | Dura-Streme HC/AF
- Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de sustitución de lentes sencillo y económico; fabricadas en EE. UU.; disponibles insertos para lentes sobre el cristal, de lectura o recetados.
- Barra de navegación : Suave
- Material de la correa : Tela|Neopreno|Tela | Neopreno
- Color de la diadema : Gris
- Diadema incluida : Sí
- Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión