Gafas de seguridad
Uvex Sub-Zero™
Gafas Uvex Sub-Zero
Características y beneficios:
- P.C.: Hydroshield AF (buena para temperaturas de 20 a -10 grados)
- La ventilación superior e inferior crean un flujo de aire
- Espuma suave para la cara
- Diadema ancha: ajustable
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Estilo inspirado en el esquí para climas fríos y extremos
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- CA 18:819 - Brasil
- El recubrimiento Hydroshield AF ofrece un tiempo constante sin empañamiento de 90 veces más que la mayoría de otros productos antiniebla y proporciona 2 veces más resistencia al rayado que nuestro siguiente mejor recubrimiento antiniebla.
- La ventilación superior e inferior ayudan a crear el flujo de aire para minimizar aún más el empañamiento
- Se adapta cómodamente a la mayoría de las gafas graduadas
- Ligero: el cuerpo de TPE proporciona una comodidad y un ajuste excepcionales
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises para una variedad de aplicaciones
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015 y probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Grado U6: filtrado de nivel 99.9% de protección UVB/UVA
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- Sistema de sustitución de lentes fácil y económico
- Alta protección contra impactos en ambientes fríos y extremos
- Estilo de máscara inspirado en el esquí
Otros
- Color de marco
- Negro
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD® AF
- Diadema incluida
- Sí
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; protección de alto impacto en ambientes fríos y extremos (20 ºF a -10 ºF)
- Material de la diadema
- Tela
- Color de la lente
- Gris
- Claro
- Claro
- Gris
- Color de la diadema
- Gris
- Negro
- Gris
- Negro
Otros
- Color de marco
- Negro
- Revestimiento de la lente
- HYDROSHIELD® AF
- Diadema incluida
- Sí
- Flexibilidad del bastidor
- Diadema ajustable
- Ventajas de la plataforma de productos
- Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; protección de alto impacto en ambientes fríos y extremos (20 ºF a -10 ºF)
- Material de la diadema
- Tela
- Color de la lente
- Gris
- Claro
- Claro
- Gris
- Color de la diadema
- Gris
- Negro
- Gris
- Negro
- Color de marco : Negro
- Revestimiento de la lente : HYDROSHIELD® AF
- Diadema incluida : Sí
- Flexibilidad del bastidor : Diadema ajustable
- Ventajas de la plataforma de productos : Sistema de reemplazo de lentes fácil y económico; protección de alto impacto en ambientes fríos y extremos (20 ºF a -10 ºF)
- Material de la diadema : Tela
- Color de la lente : Gris|Claro|Claro | Gris
- Color de la diadema : Gris|Negro | Gris|Negro