Gafas de seguridad
Anteojos Uvex XMF™
Anteojos Uvex XMF
Características y beneficios:
- Disponible con recubrimiento anti-rayones y anti-empañamiento Dura-streme
- Cobertura superior, óptica de precisión y características de comodidad
- Disponible en 3 colores de marco y 2 tintes de lente
- Cuerpo de elastómero suave y ligero
- Con certificación militar de EE. UU. Vo y V50
- ANSI Z87.1+ 2015
- Probado por Honeywell para cumplir con los requisitos de la norma CSA Z94.3
- Estándares militares Vo y V50
- Dura-streme: recubrimiento duro anti-rayones ultra duradero en el exterior y recubrimiento de lente anti-empañamiento Uvextreme en el interior
- Ligero, ajuste sin holguras que se adapta cómodamente al cuerpo
- El diseño de perfil bajo garantiza la compatibilidad con cascos, dispositivos de visión nocturna y comunicación
- La diadema ajustable resistente al fuego proporciona un ajuste personalizado
- Disponible en tintes de lentes transparentes y grises
- La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior
- Amplio campo de visión para una visión periférica optimizada
- Lente de nivel U6 que filtra un 99.9 % de protección UVB/UVA para transmitancia UV de lejos y de cerca
- La funda de la lente de tejido suave y antirreflejante con colores a juego ayuda a proteger la lente de los anteojos
- Certificado para cumplir con ANSI+ 2015, probado por Honeywell para cumplir con los requisitos del estándar CSA Z94.3 y los estándares militares Vo
- Anteojos tácticos con recubrimiento de lente AF/HC Dura-streme y cobertura superior, óptica de precisión, características de comodidad. Kit de anteojos tácticos disponible
- Inserto Optimal Rx disponible
Otros
- Material de la diadema
- Tela
- Color de la diadema
- Negro
- Negro
- Color piel
- Color piel
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Gris
- Transparente
- Color de marco
- Negro
- Color piel
- Verde follaje
- Negro
- Color piel
- Verde follaje
- Diadema incluida
- Sí
Otros
- Material de la diadema
- Tela
- Color de la diadema
- Negro
- Negro
- Color piel
- Color piel
- Estilo de recambio de lente
- Ajuste a presión
- Revestimiento de la lente
- Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos
- La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
- Material de la lente
- Policarbonato
- Color de la lente
- Claro
- Gris
- Gris
- Transparente
- Color de marco
- Negro
- Color piel
- Verde follaje
- Negro
- Color piel
- Verde follaje
- Diadema incluida
- Sí
- Material de la diadema : Tela
- Color de la diadema : Negro|Negro | Color piel|Color piel
- Estilo de recambio de lente : Ajuste a presión
- Revestimiento de la lente : Dura-Streme HC/AF
- Ventajas de la plataforma de productos : La lente cilíndrica aerodinámica ofrece una óptica superior y un amplio campo de visión para una visión periférica optimizada; la diadema ajustable resistente a las llamas proporciona un ajuste personalizado ya sea que se use solo o con un casco; hecho en EE. UU.; kit de gafas tácticas disponible
- Material de la lente : Policarbonato
- Color de la lente : Claro|Gris|Gris | Transparente
- Color de marco : Negro | Color piel | Verde follaje|Negro|Color piel|Verde follaje
- Diadema incluida : Sí