/content/sps/mx/es/search-results.html

Casco de soldadura y capuchas

Protección a corto o largo plazo

Protección a corto o largo plazo

Resumen
Cascos para soldar de cuero:
  • De alta calidad: resistente: cascos de cuero cromados flexibles para protección de soldadura en áreas difíciles de alcanzar donde no hay espacio para cascos estándar.
  • Soporte de vidrio con elevación frontal.
  • Orificios de ventilación apantallados.
Protectores de manos para inspectores:
  • Los protectores plegables ofrecen comodidad y protección para los inspectores de soldadura: ingenieros: capataces y otras personas que observan la soldadura por arco durante períodos cortos.
  • Confección en cuero de calidad.
  • Se pliega para caber en el bolsillo.
Product Number
SKU
Image
SKU
Description
alt
870
Campana de soldadura delantero con ventilación de cuero rojo Honeywell Fibre Metal® 870 con lente de 2" X 4 1/4" de tono 10
Image
SKU
Description
alt
870
Campana de soldadura delantero con ventilación de cuero rojo Honeywell Fibre Metal® 870 con lente de 2" X 4 1/4" de tono 10