Casco de soldadura y capuchas
Campanas de la serie Primair 100 de Honeywell
Campanas de la serie Primair 100 de Honeywell
Características y beneficios:
- Las campanas están disponibles bajo la barbilla, cuello de nylon y versiones completas con peto.
- Las campanas con cuello y peto completo tienen un factor de protección asignado (APF) de 1000.
- El colector dirige el aire sobre la lente para reducir el empañamiento.
- El PA121 y el PA141 están recubiertos para protegerlos de salpicaduras intermitentes.
- Las campanas de la serie Primair 100 para utilizar con las líneas de aire de flujo continuo Compact Air 200 Series PAPR y CF1000 Series cuentan con un cómodo arnés que dirige el aire sobre la lente para una mayor comodidad de refrigeración.
- Arnés de triple ajuste para un ajuste cómodo.
Otros
- Material de la visera
- Co-poliéster
- Material de la capucha
- Polipropileno hilado bondeado, polipropileno hilado bondeado recubierto
- Material del engranaje de la cabeza
- Polipropileno
Otros
- Material de la visera
- Co-poliéster
- Material de la capucha
- Polipropileno hilado bondeado, polipropileno hilado bondeado recubierto
- Material del engranaje de la cabeza
- Polipropileno
- Material de la visera : Co-poliéster
- Material de la capucha : Polipropileno hilado bondeado, polipropileno hilado bondeado recubierto
- Material del engranaje de la cabeza : Polipropileno