Casco de soldadura y capuchas
Campanas de la serie Primair 300
Campanas de la serie Primair 300
Características y beneficios:
- Factor de protección asignado (APF) de 1000. Disponible con cubierta de Carbtex para protección contra chispas y escoria de soldadura.
- El colector dirige el aire sobre la lente para reducir el empañamiento.
- Las campanas de la serie Primair 300 para usar con las líneas de aire de flujo continuo de las series Compact Air 200 PAPR y CF1000 cuentan con un arnés con conexiones 3-C para cascos de soldadura y caretas de fibra metálica.
- Ajuste de trinquete para un ajuste más seguro y cómodo.
Otros
- Material de la visera
- Co-poliéster
- Material del engranaje de la cabeza
- Polipropileno
- Material de la capucha
- Polipropileno hilado bondeado, polipropileno hilado bondeado recubierto
Otros
- Material de la visera
- Co-poliéster
- Material del engranaje de la cabeza
- Polipropileno
- Material de la capucha
- Polipropileno hilado bondeado, polipropileno hilado bondeado recubierto
- Material de la visera : Co-poliéster
- Material del engranaje de la cabeza : Polipropileno
- Material de la capucha : Polipropileno hilado bondeado, polipropileno hilado bondeado recubierto