/content/sps/mx/es/search-results.html

Orejeras electrónicas

Impacto In-Ear PRO

Protector auditivo intrauditivo certificado por ANSI con niveles de audición seguros y también disponible con Bluetooth. NRR 29

Resumen
La última oferta de Honeywell es una solución excelente para necesidades emergentes.
El Impact In-Ear PRO ofrece un NRR de 29 dB y está equipado con amplificación electrónica de escucha a través a niveles protegidos. La comunicación crítica y la conciencia del entorno se mejoran incluso en condiciones ruidosas, al tiempo que el usuario está protegido de ruidos dañinos.
El Impact In-Ear PRO está disponible con y sin Bluetooth® 5.0, lo que permite a los trabajadores conectarse con dispositivos y aumentar la eficiencia de la comunicación.
Características y Beneficios del Producto (Modelos Impact In-Ear Pro con y sin BT)
  • Protectores auditivos intraurales certificados por ANSI
  • Cumple con las normativas de OSHA
  • La amplificación activa de escucha amplifica el ruido circundante hasta 82 dB
  • Permite escuchar comandos cruciales y ruido ambiental
  • Colores llamativos para mayor seguridad
  • Estuche de viaje compacto con una variedad de tamaños de tapones para los oídos
  • Batería de litio recargable USB-C
  • Gancho de oreja flexible y moldeable
  • Ideal para todas las industrias
Especificaciones

Otros

  • Dieléctrico
    • No
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 29 decibelios decibel
  • Familia de productos
    • Impacto
  • Alta visibilidad
    • Colores brillantes para mayor visibilidad

Otros

  • Dieléctrico
    • No
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 29 decibelios decibel
  • Familia de productos
    • Impacto
  • Alta visibilidad
    • Colores brillantes para mayor visibilidad
  • Dieléctrico : No
  • Clasificación de reducción de ruido : 29 decibelios decibel
  • Familia de productos : Impacto
  • Alta visibilidad : Colores brillantes para mayor visibilidad