/content/sps/mx/es/search-results.html

Orejeras electrónicas

Impacto® Deporte

Orejera de protección electrónica - SNR25

Resumen
  • Supresión del ruido de los ruidos fuertes e impactantes a un nivel seguro de 82 dB.
  • La amplificación del sonido permite a los usuarios escuchar comunicaciones importantes: alarmas/señales de advertencia, voces de compañeros de trabajo, etc.
  • Los micrófonos estéreo colocados de manera direccional mejoran el sonido para una audición natural.
  • Cuenta con la tecnología patentada de control de flujo de aire para una atenuación óptima en prácticamente todos los entornos de ruido industrial.
  • La entrada AUX permite la conexión a reproductores de MP3 externos u otros dispositivos de audio para una escucha adicional.
  • Se pliega para un almacenamiento conveniente.
  • El diseño del casco auditivo delgado reduce la posible interferencia con herramientas, armas, máquinas, etc.
  • NRR: 22, SNR: 25, Clase B en Canadá, SLC 80: 24 Clase 4
 
Recomendaciones para la colocación y el mantenimiento de los protectores auditivos
Selección:
  • Evite la sobreprotección en entornos con ruido mínimo: al seleccionar los mejores protectores auditivos para su situación, considere los niveles de ruido y su necesidad de comunicarse con compañeros de trabajo o escuchar señales de advertencia en el trabajo.
Inspección y uso:
  • Lea y siga todas las instrucciones de colocación de los protectores auditivos.
  • Retire todo el cabello debajo de las almohadillas para los oídos.
Higiene y mantenimiento:
  • Inspeccione regularmente las copas y las almohadillas para los oídos en busca de grietas y fugas; descártelas si las copas para los oídos están visiblemente dañadas o comprometidas.
  • Limpie las copas y las almohadillas para los oídos regularmente con agua y jabón suave.
  • Reemplace las almohadillas para los oídos e inserciones de espuma cada 6-8 meses en condiciones normales de uso, cada 3-4 meses con uso intensivo o en climas húmedos/extremos.
  • Un ajuste incorrecto de este dispositivo reducirá su eficacia para atenuar el ruido. Consulte las instrucciones del paquete para un ajuste adecuado.
Industrias/Usos recomendados:
  • Agricultura, Química, Construcción, Protección contra Incendios, Silvicultura, Gobierno, Aplicación de la Ley, Manufactura, Médica, Militar, Minería, Servicios Municipales, Petróleo y Gas, Farmacéutica, Acero y Metales, Transporte, Servicios Públicos, Soldadura.
Especificaciones

Otros

  • Dieléctrico
    • 22
    • Caqui
    • Cuerina
    • No
    • No
    • Se incluyen 2 baterías AAA
  • Material del armazón para las orejas
    • ABS
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 22 decibelios decibel
  • Calificación de número único
    • 25 decibelios decibel
  • Cuidado y mantenimiento
    • Consulte la ficha de Información general
  • Material de la diadema
    • Alambre de acero, EVA, PVC, Textil
  • Familia de productos
    • Impacto
  • Clasificación SLC80
    • 24 Clase 4
  • Clase de Canadá
    • B
  • Alta visibilidad
    • No

Otros

  • Dieléctrico
    • 22
    • Caqui
    • Cuerina
    • No
    • No
    • Se incluyen 2 baterías AAA
  • Material del armazón para las orejas
    • ABS
  • Clasificación de reducción de ruido
    • 22 decibelios decibel
  • Calificación de número único
    • 25 decibelios decibel
  • Cuidado y mantenimiento
    • Consulte la ficha de Información general
  • Material de la diadema
    • Alambre de acero, EVA, PVC, Textil
  • Familia de productos
    • Impacto
  • Clasificación SLC80
    • 24 Clase 4
  • Clase de Canadá
    • B
  • Alta visibilidad
    • No
  • Dieléctrico : 22|Caqui|Cuerina|No|No|Se incluyen 2 baterías AAA
  • Material del armazón para las orejas : ABS
  • Clasificación de reducción de ruido : 22 decibelios decibel
  • Calificación de número único : 25 decibelios decibel
  • Cuidado y mantenimiento : Consulte la ficha de Información general
  • Material de la diadema : Alambre de acero, EVA, PVC, Textil
  • Familia de productos : Impacto
  • Clasificación SLC80 : 24 Clase 4
  • Clase de Canadá : B
  • Alta visibilidad : No
Product Number
Image
SKU
Description
alt
1030942
Impact Sport Black - UOM = EACH, 1 orejera por caja, 5 cajas por caja Industrial Embalaje de caja de aglomerado
alt
R-01526
Honeywell Howard Leight Impact® Sport Hunter Green Orejeras electrónicos sobre la cabeza
Image
SKU
Description
alt
1030942
Impact Sport Black - UOM = EACH, 1 orejera por caja, 5 cajas por caja Industrial Embalaje de caja de aglomerado
alt
R-01526
Honeywell Howard Leight Impact® Sport Hunter Green Orejeras electrónicos sobre la cabeza